Pressmapp SPS smart production solutions 2023

Redaktörer kan hitta allt material i vår pressmapp om årets SPS smart production solutions 2023 här. Vi är glada att du använder vår information i din rapport!

Om du har frågor eller vill ha ytterligare material vänder du dig till [email protected]

Pressmeddelanden

På SPS smart production solution (14–16 november 2023 i Nürnberg) visar Pilz upp teknik och lösningar som gör maskiner safe and secure även mot bakgrund av den nya maskinförordningen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz på SPS Smart Production Solutions 2023 – Fokus på den nya maskinförordningen – Safety & Security in Transformation

Hur kan man hantera utmaningarna från den digitala omvandlingen på ett säkert sätt? På mässan SPS smart production solution (14–16/11 2023 i Nürnberg) visar automationsföretaget Pilz upp teknik och lösningar som gör maskiner safe and secure. I fokus står Identification and Access Management (I.A.M.) och Application Firewall SecurityBridge. Dit hör också säkra skyddsgrindssystem, sammankoppling med IO-Link Safety samt Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). I mässmontern belyser experter från Pilz tekniska och normativa nyheter inom safety and security, t.ex. effekterna av den nya maskinförordningen, live i expertpanelen.

Mer
Den säkra och konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz erbjuder nu det öppna kommunikationssystemet EtherCAT i kombination med det säkra protokollet Safety-over-EtherCAT FSoE. Därmed är det möjligt att överföra både styrnings- och säkerhetsrelevant information för mer effektivitet i produktionen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz nu med FSoE (= FailSafe over EtherCAT)-anslutning – Säker dataöverföring och flexibel arkitektur kombinerat

För att få en effektiv produktion ska säkerhetskoncept kunna integreras sömlöst i maskinkoncept. Därför ger den säkra och konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz stöd åt det öppna kommunikationssystemet EtherCAT i kombination med det säkra protokollet Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 gör det möjligt att överföra både styrnings- och säkerhetsrelevant information, och syftar till att ge effektivitet i produktionen. Nu erbjuder PNOZmulti 2 flexibla, lönsamma expansionsmöjligheter vid anslutning av säkerhetsrelevanta anläggningsstrukturer.

Mer
Pilz utökar sitt sortiment inom säkra förreglingsanordningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nya säkerhetslåsningar från Pilz: PSENmlock mini och PSENslock 2 för mer produktivitet – Nya små, robusta och starka dörrvaktare

Vid säkring av avskiljande skyddsanordningar måste man, beroende på tillämpning, ta hänsyn till olika faktorer som t.ex. typ av skyddsgrind, aktuell monteringssituation och användning. Pilz utökar sitt sortiment inom säkerhetslåsningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. Båda sensorerna erbjuder framför allt fördelar för förpacknings- och läkemedelsindustrin samt Food and Beverage-sektorn. Båda säkerhetslåsningarna kännetecknas av högt manipulationsskydd och extra flexibilitet för användaren. Detta har en positiv inverkan på produktiviteten.

Mer
Det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link kan nu användas med alla fördelar för funktionssäkerhet. IO-Link Safety-paketet från Pilz gör det möjligt att integrera funktionssäkerhet fram till fältet. (Foto:© Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Enhetlig, säker systemlösning från Pilz för IO-Link Safety som består av masterenhet, fältmoduler och tillbehör – Säker sammankoppling på fältet

För första gången finns ett komplett IO-Link Safety-system för säker kommunikation på fältet. Pilz systemlösning omfattar masterenhet, sensorer, fältmoduler och passande tillbehör. De säkra ljusridåerna PSENopt II advanced IOLS, manöverenheten PITgatebox IOLS samt IO-Link Safety-masterenheten PDP67 IOLS hör till de första enheterna i Pilz sortiment som är utrustade med IO-Link Safety-funktionalitet. Experternas kompletta paket för säker automation förenklenklar integrationen av IO-Link Safety-teknik i maskiner och anläggningar.

Mer

Ytterligare innehåll

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält