Moduły IP67

Dla instalacji bez konieczności montażu w szafie sterowniczej dzięki IP67

Moduły IP67

Dzięki modułom PDP67 firma Pilz oferuje rozwiązania dla aplikacji zdecentralizowanych. Moduły mają stopień ochrony IP67, co oznacza, że są odporne na zanieczyszczenia i wodę. Moduły te pozwalają na optymalizację prac instalacyjnych i ilości okablowania. Oszczędza to czas, pieniądze i miejsce w szafie sterowniczej.

Ponieważ moduły PDP67 posiadają obudowy odporne na zabrudzenia i wodę o stopniu ochrony IP67, zapewniają bezpieczeństwo nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Wymagane akcesoria, w tym przewody, złącza i adaptery, znajdziesz w sekcji „Technologia przyłączeniowa”.

Bezpośrednie podłączanie czujników bezpieczeństwa

Zdjęcie produktowe nowych modułów wejść i wyjść PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Moduły PDP67 mogą być używane bezpośrednio na obiekcie i przekazują sygnały z czujników podłączonych w sposób zdecentralizowany do sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2.

Firma Pilz rozszerza swoją ofertę produktową do aplikacji zdecentralizowanych o moduły wejściowe i wyjściowe PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA). Moduły PDP67 mają dziesięć bezpiecznych wejść cyfrowych i, jako nowość, cztery bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, które umożliwiają na przykład bezpośrednie podłączenie modułowego systemu ryglowania drzwi PSENmlock. Obwód bezpieczeństwa można skonfigurować za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator. Do PNOZmulti 2 można podłączyć maksymalnie cztery moduły o stopniu ochrony IP67 za pośrednictwem modułu linkującego PNOZ m EF PDP-Link. W ten sposób można elastycznie monitorować maksymalnie cztery czujniki bezpieczeństwa na każdy moduł PDP67 — łącznie do 64 czujników. Dostępna jest wersja ze złączami śrubowymi ze stali nierdzewnej, przeznaczona do zastosowania w przemyśle spożywczym. Złącza wtykowe M12, dwa 5-pinowe i dwa 8-pinowe, zapewniają szybkie i łatwe połączenie czujników i aktuatorów z modułem PDP67.

  • Można w ten sposób uniknąć skomplikowanego okablowania
  • Pozwala to na ograniczenie kosztów rozbudowy i uruchamiania modułowych instalacji produkcyjnych

Zamów w sklepie internetowym

Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym peryferiom!

Zdjęcie produktu z białą klawiaturą

Nowy zdecentralizowany moduł wejść i wyjść PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION można parametryzować od wersji 11.4.0 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Oferuje on 8 bezpiecznych wejść cyfrowych i 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe. 8 wyjść można skonfigurować jako wyjścia standardowe, test pulse lub 24 V. Możliwe połączenia to 4 x 5-pinowe złącza wtykowe M12 do bezpośredniego podłączenia kodowanych czujników bezpieczeństwa PSENcode lub kurtyn optycznych, na przykład PSENopt II. Wersja PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION ze złączami śrubowymi ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie w przemyśle spożywczym.

Zamów w sklepie internetowym

Zdecentralizowane bezpieczeństwo instalacji modułowych

Elastyczne i modułowe rozwiązania w obszarze automatyki wymagają systemów I/O, które zapewniają ochronę osób i procesów bezpośrednio w miejscu zagrożenia. To właśnie umożliwia nowy PDP67 PN z interfejsem Profinet/Profisafe. Dzięki stopniowi ochrony IP67 i wytrzymałej cynkowej obudowie może być instalowany poza szafą sterowniczą. Zapewnia bezpieczeństwo nawet w temperaturach od -30°C do 70°C!

Moduł I/O jest prosty w konfiguracji i integracji z istniejącymi sieciami Profinet/Profisafe. Możliwość montażu poza szafą sterowniczą i zastosowanie prostych złączy wtykowych M12 znacznie zmniejsza złożoność okablowania. Oszczędza to czas podczas uruchamiania i umożliwia łatwą rozbudowę instalacji. Dzięki uniwersalnym złączom, które mogą być konfigurowane zarówno jako wejścia, jak i wyjścia, wystarczy tylko jeden PDP67 PN. Pozwala to zaoszczędzić dodatkowe miejsce w magazynie!

Zamów w sklepie internetowym

PDP67 PN z interfejsem Profinet/Profisafe

Moduł master IO-Link Safety PDP67

Zdjęcie produktu, IO-Link Safety Master PDP67

IO-Link Safety Master PDP67 to uniwersalne urządzenie, które oferuje szeroki wybór opcji podłączania najróżniejszych urządzeń, w tym IO-Link i IO-Link Safety, sygnałów wejściowych i wyjściowych, a także sygnałów standardowych. Rozszerza ono również funkcje tradycyjnego urządzenia IO-Link Master, dodając opcję bezpiecznej komunikacji w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety Master to zdecentralizowany interfejs łączący ze sterownikiem bezpieczeństwa wyższego poziomu, co umożliwia uzyskanie połączenia typu point-to-point aż do poziomu wykonawczego. Moduł oferuje również konfigurowalne porty, za pomocą których możliwe jest przetwarzanie sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Więcej o rozwiązaniu IO-Link Safety Master PDP67

Prosta instalacja modułów IP67 – korzyści dla użytkowników

  • Mniej prac planistycznych i projektowych dzięki prostej instalacji
  • Brak konieczności montażu w szafie sterowniczej
  • Możliwość realizacji modułowej koncepcji maszyny
  • Możliwość stosowania do stopnia ochrony IP67
  • Ograniczone okablowanie

Właściwości modułów IP67

Właściwości modułów IP67
  • Ograniczone okablowanie dzięki rozwiązaniom „plug-and-play” ze złączami wtykowymi M12
  • Możliwość montażu praktycznie w dowolnym miejscu dzięki kompaktowej i solidnej obudowie
  • Zdecentralizowany montaż cyfrowych czujników i siłowników związanych z bezpieczeństwem
  • Prosta konfiguracja za pomocą sprawdzonych narzędzi PILZ
  • Zintegrowany serwer web umożliwiający szybką diagnostykę usterek (PDP67 PN)
  • Konfigurowalne bezpieczne wejścia/wyjścia (PDP67 PN)
  • Możliwość stosowania na wysokościach do 5 000 m n.p.m.

Właściwości/produkty

Złącze pasywne PDP67 F 4 code

Cyfrowe moduły wejściowe PDP67 F 8DI ION (VA)

Zdecentralizowane moduły wejściowe PDP67 F 8DI ION PT

Zdecentralizowane moduły wejściowe i wyjściowe
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Zdecentralizowane moduły wejściowe i wyjściowe
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Moduły Profinet/Profisafe PDP67 PN

Numer katalogowy

773603

773613 – ze złączem śrubowym ze stali nierdzewnej

773600

773614 – ze złączem śrubowym ze stali nierdzewnej

773616

 

772610

772611 – ze złączem śrubowym ze stali nierdzewnej

772600

772601 – ze złączem śrubowym ze stali nierdzewnej

4R000001

 

Protokół magistrali - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe/Profinet
Możliwość łączenia kaskadowego
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Złącze M12 typu plug-and-play
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED diagnostyki
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguracja - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Liczba wejść i wyjść 4 wejścia 8 bezpiecznych wejść/standardowych wyjść, konfigurowalnych 8 bezpiecznych wejść/standardowych wyjść, konfigurowalnych 10 bezpiecznych wejść / 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe; 8 wyjść
konfigurowalnych jako wyjścia standardowe, test pulse lub 24 V; połączenia 2 x M12 5-pinowe oraz 2 x M12 8-pinowe
8 bezpiecznych wejść / 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe; 8 wyjść konfigurowalnych jako wyjścia standardowe, test pulse lub 24 V; 4 x 5-pinowe złącze żeńskie M12

Do 12 bezpiecznych wejść cyfrowych (konfigurowalnych), do 6 bezpiecznych wyjść cyfrowych (konfigurowalnych), 2 bezpieczne wyjścia cyfrowe, 2-pinowe

Obudowa Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Odlew cynkowy
Połączenie

PSENcode PSENslock

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 Dowolny sterownik Profinet/Profisafe
Do sklepu internetowego Zamów już dziś Zamów już dziś Zamów już dziś Zamów już dziś Zamów już dziś Zamów już dziś

Zdecentralizowane i pasywne – zdecentralizowane bezpieczeństwo

umożliwiają łatwą konfigurację i instalację w sieciach Profinet/Profisafe. Stanowią rozszerzenie naszej serii PDP i mogą być integrowane z siecią zdalnych systemów I/O PSSuniversal 2. Dzięki elastycznie konfigurowalnym portom WE/WY do urządzenia IP67 można podłączyć zarówno czujniki, jak i aktuatory. Dzięki temu urządzenie jest bardzo elastyczne i nadaje się do zastosowania w różnych aplikacjach. Ułatwia również magazynowanie! Dzięki wytrzymałej, cynkowej obudowie urządzenie jest odporne na temperatury w przedziale od -30° do 70°C.

umożliwia podłączenie do czterech czujników PSENslock lub PSENini. Oprócz możliwości podłączenia do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti, PNOZmulti Mini i PNOZmulti  2, do dyspozycji są również przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma.

Moduły PDP67 o stopniu ochrony IP67 przekazują sygnały z czujników podłączonych w sposób zdecentralizowany do urządzenia analizującego sterownika PNOZmulti 2. Można podłączyć łącznie do 64 czujników i aktuatorów. Pozwala to na uniknięcie skomplikowanego okablowania, a także znacznie ogranicza koszty związane z uruchomieniem oraz rozbudową maszyn i instalacji produkcyjnych.

Zdecentralizowane i pasywne – zdecentralizowane bezpieczeństwo

Wykorzystanie w przemyśle – wszędzie tam, gdzie decentralizacja pełni ważną rolę

Nasza oferta produktowa: moduły IP67

Akcesoria do modułów IP67

Dostępne są różne akcesoria, takie jak kable łączące i adaptery.

Moduły sieciowe

Elastyczne i modułowe rozwiązania w obszarze automatyki wymagają systemów I/O, które zapewniają ochronę osób i procesów bezpośrednio w miejscu zagrożenia. Umożliwiają to moduły PDP67 z interfejsem Profinet/Profisafe i standardem komunikacyjnym IO-Link Safety.

Rozdzielacz pasywny

Złączki pasywne umożliwiają zoptymalizowanie nakładów na instalację i okablowanie poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych, kosztownych urządzeń. Do każdego urządzenia kontrolnego (PNOZ X, PNOZsigma) można dołączyć nawet 4 moduły PSENcode za pośrednictwem rozdzielacza pasywnego, wykorzystując technologię połączeń typu M12.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe