Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773603","name":"PDP67 F 4 code","price":"111.93","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212720480NO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PDP67 F 4 code
Numer produktu: 773603
GTIN: 4046548063011
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony
IP67.
Sztuka
Cena
€111.93
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-40
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Zacisk przyłączeniowy | M12 |
| Styl zacisków | śruba blokowana |
| Wysokość | 120 |
| Szerokość | 60 |
| Głębokość | 20 |
| Ciężar netto | 240 |
| Ciężar brutto | 295 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27440108 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122214 |
| GTIN | 4046548063011 |
| Tom | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PDP67 Connector cs
773610
Akcesoria PDP67 kod F4, adapter do przewodu połączeniowego z
urządzeniem kontrolnym
€25.85
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€107.09