Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"186.5","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PDP67 F 8DI ION PT
Numer produktu: 773616
GTIN: 4046548081107
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V, złącza z tworzywa sztucznego.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€186.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V, złącza z tworzywa sztucznego.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Napięcie zasilania U1 do UL | 24 VDC klasa 2 |
| Pobór mocy DC | 1.2 |
| Wył. obc. V zacisku sygnaliz. | -45 V |
| Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wejścia
| Liczba wejść | 8 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Funkcja wyjścia S/C |
Testowe wyjście impulsowe
Wyjście 24 VDC Wyjście standardowe |
| Napięcie stałe na wyjściu | 24 V |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-30
60 |
| Temp. otoczenia z UL | 40 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Klasa A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do | IEC 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Typ obudowy UL | Obudowa typu 1 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | Elastollan 1185A |
| Materiał górnej części obudowy | Valox 553 GF30 |
| Zacisk przyłączeniowy | M12 |
| Styl zacisków | śruba blokowana |
| Wysokość | 133 |
| Szerokość | 61 |
| Głębokość | 31 |
| Ciężar netto | 190 |
| Ciężar brutto | 210 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| Tom | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€38.78
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€72.13
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu: 3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu: 5m
€42.45
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu:10m
€53.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 3m
€28.93
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 5m
€31.38
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 10m
€42.45
PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny,
z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm²,
czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa)
do PSS67 i PDP67.
€32.99
PSEN sl adapter
380325
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,
z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, zkodowaniem A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany), do
podłączenia czujnika PSENslock (monitorowania bramki bezpieczeństwa) do
PSS67 i PDP67.
€32.99
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na
końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€17.61