text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Numer produktu: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, urządzenie, typ ochrony IP67, sterowanie I/O, bezpieczne istandardowe, 2 porty M12, urządzenie PROFINET IO z PROFIsafe, klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-4, cyfrowe wejścia i wyjścia, 6/12 wejść, wyjścia impulsów testujących z 24V DC 0,25 A, 6/0, półprzewodnikowe, 0. 5 A, jednobiegunowe, przełączanie doda...  Więcej

Sztuka

Cena

€901.88

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PDP67, urządzenie, typ ochrony IP67, sterowanie I/O, bezpieczne istandardowe, 2 porty M12, urządzenie PROFINET IO z PROFIsafe, klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-4, cyfrowe wejścia i wyjścia, 6/12 wejść, wyjścia impulsów testujących z 24V DC 0,25 A, 6/0, półprzewodnikowe, 0. 5 A, jednobiegunowe, przełączanie dodatnie,odporne na zwarcia, zabezpieczone przed przeciążeniem, 2 wyjścia, półprzewodnikowe, 2 A, dwubiegunowe, przełączanie na 24 V (O0+) i 0 V (O0-), odporne na zwarcia, zabezpieczone przedprzeciążeniem, napięcie zasilania, zasilanie urządzenia wejściowego 24 V DC 16 A, zasilanie wejściowe 24 V DC 16 A, izolacja potencjałów, przyłącze uziemienia.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie urządzenia  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 480  
Izolacja potencjałów U1 Tak  
Przeznaczenie U2 Zasilanie obciążenia  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potencjałów U2 Tak  
Ilość wejść cyfrowych 6  
12  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Typ wejścia wg EN 61131-2 1, 3  
Czas filtrowania oprogramow. 0 ms ... 10 ms  
Wejścia z izol. potencjałów Tak  
Napięcie zasilania wejść Zasilanie urządzenia  
Zasilanie wyjść 1 biegun. Zasilanie urządzenia  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Number 2-pin SC outputs 2  
Zasilanie wyjść 2 biegun. Ładowanie zasilania  
Wyj. SC 2 szt., odp. na zwarc. TAK  
Ilość wyjść taktowania testowe 12  
Specyfikacja PROFINET IO V2.33  
Klasy zgodności PROFINET C  
Wersja PROFIsafe V2.6  
Ustawiana pr. transm. PROFIBUS 100 MBit/s  
Ust. pręd. transmisji PROFIBUS Automatyczny  
Certyfikacja PROFINET PNO  
ID producenta PROFIBUS 092Fh  
Typ złącza PROFINET i/f M12  
Typ PROFINET Urządzenie we/wy  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -30  
70  
Temp. otoczenia z UL
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 200 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Typ obudowy UL typ 1  
Izolacja potencjałowa 1 między Ładow. zasilan. i urządzenia  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 2 między Zasil. Ethernet i urządzenia  
Typ izolacji potencjałowej 2 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 3 między Ładow. zasilan . i Ethernet  
Typ izolacji potencjałowej 3 Izolacja robocza  
Materiał obudowy GD-ZnAl4Cu1  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Styl zacisków śruba blokowana  
Wysokość 257.8  
Szerokość 61.3  
Głębokość 34.5  
Ciężar netto 980  
Ciężar brutto 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Tom 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€177.00
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych, średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie czteropunktowe, precyzyjne ustawianie wielkości zaciskania za pomocą kółka nastawczego, blokada wymuszona w celu uniknięciabłędnego zaciskania.
€1,263.29
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa) do PSS67 i PDP67.
€32.99
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Złącze wtykowe, 5-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn,niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€35.59
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L (zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm
€53.53
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L (zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm
€53.53
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem A i D (380328 tylko dla oznaczenia L).
€4.80
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem L (380324 tylko dla oznaczenia A i D).
€2.31
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, klasa przemysłowa, obudowa z mosiądzu niklowanego, złącze M12, kodowanie A, do urządzeńPDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
€96.30
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€31.65
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€49.59
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€71.74
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€112.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
€25.32
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złączezewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€31.65
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€49.59
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€71.74
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€112.89
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 0,5 m
€57.76
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 3 m
€69.31
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 5 m
€104.71
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 10 m
€140.55
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 20 m
€283.89
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanieA, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, przekrój żył: 5x0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
€17.33
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,kodowanieA, na 5- pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€28.89
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€34.66
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€46.21
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€64.11
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 30 m
€90.11
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
€17.33
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€28.89
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€34.66
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€46.21
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€64.11
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 30 m
€90.11
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 3 m
€63.54
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 5 m
€75.09
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 10 m
€108.78
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 20 m
€180.45
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Etykiety z opisami dla PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 sztuk, 20 x 8 mm.
€3.46
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adapter Y do podłączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67, 1 x 8- pinowe złącze żeńskie M12, proste, kod A na 2 x 5-pinowe złącze męskieM12 , proste, kodowanie A
€57.18
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 2,5 mm², 16 A, długość przewodu: 0,5 m
€79.05
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 2,5 mm², 16 A, długość przewodu: 3 m
€114.28
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 2,5 mm², 16 A, długość przewodu: 10 m
€171.89