text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION

Numer produktu: 772610
GTIN: 4046548105407
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67, podłączenie przez moduł linkujący PDP link, 10 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakowyjścia standardowe, impuls testowy lub 24 V, 2 złącza 5-pinowe M12 i 2 złącza M12 8-pinowe.

Sztuka

Cena

€431.78

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67, podłączenie przez moduł linkujący PDP link, 10 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakowyjścia standardowe, impuls testowy lub 24 V, 2 złącza 5-pinowe M12 i 2 złącza M12 8-pinowe.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Zakres zastosowań Standard/Fail-safe  
 
Przeznaczenie U1 Supply  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Przeznaczenie U2 Load Supply  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Wyłącznik aut.urządzenia maks. 10 A  
Liczba wejść 10  
Napięcie DC na wejściu 24 V  
Typ wejścia wg EN 61131-2 1, 3  
Wejścia z izol. potencjałów ja  
Funkcja wyjścia S/C Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Napięcie stałe na wyjściu 24 V DC  
Izolacja potencjałowa S/C O ja  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -30  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Przysp.wstrz. wg normy2 10g  
Odstęp i odl. izol. do IEC 60664-1  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP67 (not evaluated by UL)  
Izolacja potencjałowa 1 między Eingang und int. Busspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Basisisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między HL-Ausgang und int. Busspann.  
Typ izolacji potencjałowej 2 Basisisolierung  
Materiał obudowy PBT  
Valox 855  
PET  
Kod materiału obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Styl zacisków schraubverriegelt  
Wysokość 162  
Szerokość 60  
Głębokość 30  
Ciężar netto 315  
Ciężar brutto 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105407  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1