Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"387.6","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
Numer produktu: 772600
GTIN: 4046548105384
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67,
podłączenie przez moduł linkujący PNOZ m EF PDP link, 8 bezpiecznychwejść,
4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakostandardowe,
impuls testowy lub wyjścia 24 V, 4 x 5-stykowe złącze wewnętrzne M12.
Sztuka
Cena
€387.60
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do PNOZmulti 2, poziom ochrony IP67, podłączenie przez moduł linkujący PNOZ m EF PDP link, 8 bezpiecznychwejść, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 8 wyjść konfigurowalnych jakostandardowe, impuls testowy lub wyjścia 24 V, 4 x 5-stykowe złącze wewnętrzne M12.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Zakres zastosowań | Standard/Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Supply |
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Przeznaczenie U2 | Load Supply |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | 10 A |
Wejścia
| Liczba wejść | 8 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
| Typ wejścia wg EN 61131-2 | 1, 3 |
| Wejścia z izol. potencjałów | ja |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Funkcja wyjścia S/C |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Napięcie stałe na wyjściu | 24 V DC |
| Izolacja potencjałowa S/C O | ja |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -30 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 10g |
| Odstęp i odl. izol. do | IEC 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 (not evaluated by UL) |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Eingang und int. Busspannung |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Basisisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Basisisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy |
PBT
Valox 855 PET |
| Kod materiału obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | M12 |
| Styl zacisków | schraubverriegelt |
| Wysokość | 162 |
| Szerokość | 60 |
| Głębokość | 30 |
| Ciężar netto | 315 |
| Ciężar brutto | 332 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242204 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |