Diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Prosta diagnostyka i minimalne czynności serwisowe

Diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Diagnostyka urządzeń zabezpieczających (SDD) umożliwia pobierania danych diagnostycznych z urządzeń bezpieczeństwa firmy Pilz. Zmniejsza to częstotliwość czynności serwisowych w obiektach klientów! Użytkownik końcowy uzyskuje zwiększoną dostępność maszyn oraz skrócenie czasu przestojów.

Dzięki możliwości łatwej rozbudowy, Diagnostyka Urządzeń Zabezpieczających wspiera podejście mechatroniczne. Polega ono na zastosowaniu modułu Fieldbus ze skrzynką przyłączeniową oraz odpowiednich urządzeń zabezpieczających (np. czujników PSENcode). Konwencjonalne styki sygnalizacyjne w urządzeniach zabezpieczających są automatycznie aktywowane, przesyłane do modułu magistrali Fieldbus i włączane na potrzeby systemu diagnostycznego.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Ten sam czujnik, rozbudowana diagnostyka

  • Prosty układ diagnostyczny pozwalający wyeliminować czynności serwisowe i skrócić czasy przestojów – na przykład poprzez zdalną diagnostykę z wykorzystaniem serwera sieciowego.
  • Prosta diagnostyka dzięki zastosowaniu tych samych czujników i opcjonalnego okablowania zgodnego ze stopniem ochrony IP67
  • Informacje dostępne są bezpośrednio na wyświetlaczu wbudowanym w moduł Fieldbus
  • Szybkie i łatwe instalowanie dzięki szeregowemu podłączeniu do obiektu
  • Interfejs z magistralą zakładu dla wszystkich urządzeń zabezpieczających
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do modułu Fieldbus urządzeń innych firm za pośrednictwem układów We/Wy
  • Kompletne, oszczędne i uniwersalne rozwiązanie, np. z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ X lub PNOZsigma

Funkcje diagnostyki urządzeń zabezpieczających

Funkcje diagnostyki urządzeń zabezpieczających
  • System składa się z modułu magistrali Fieldbus, skrzynki przyłączeniowej i urządzeń zabezpieczających
  • Automatyczne aktywowanie urządzeń zabezpieczających przez moduł magistrali Fieldbus
  • Możliwość zastosowania 16 czujników połączonych szeregowo
  • 6 dodatkowych konfigurowalnych systemów We/Wy
  • Długości kabli: Całkowita maksymalna długość 900 m, 50 m od urządzenia 1 do urządzenia 2, 150 m od ostatniego urządzenia do modułu komunikacji
  • Czasy reakcji (niezwiązane z bezpieczeństwem): Dla danych związanych z bezpieczeństwem, patrz: indywidualne urządzenie zabezpieczające, dane diagnostyczne < 1 s

W każdej chwili i w każdym miejscu zwracaj uwagę na urządzenia zabezpieczające.

Urządzenia zabezpieczające (np. PSENcode) są aktywowane automatycznie przez moduł Fieldbus. Uaktywnia to styki sygnałowe do diagnostyki urządzeń zabezpieczających. Przykładowo, możliwe są proste połączenie szeregowe czujników w instalacji oraz zdalna konserwacja przez internet za pośrednictwem serwera sieciowego.

Diagnostyka urządzeń zabezpieczających jest również idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji: Uzyskaj możliwość przeglądu urządzeń zabezpieczających w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu!

Aplikacje wykorzystujące diagnostykę urządzeń zabezpieczających

Zastosowanie w przemyśle diagnostycznych urządzeń zabezpieczających

Nasza oferta produktowa: Diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Moduły magistrali Fieldbus

Dostępne są moduły Fieldbus z wbudowanym wyświetlaczem, służące do diagnozowania urządzeń zabezpieczających, przeznaczone dla magistrali komunikacyjnych instalacji i dla komputerów PC.

Akcesoria kablowe

Akcesoria kablowe do szybkiego i łatwego instalowania diagnozowania urządzeń zabezpieczających.

Akcesoria do diagnostyki urządzeń zabezpieczających

Dostępne są akcesoria niezbędne do diagnostyki urządzeń zabezpieczających (np. zaciski sprężynowe i zaciski śrubowe).
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe