Powtarzalne rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji

Powtarzalne rozwiązanie automatyzacji

Zarówno w przypadku projektów nowych, jak i modernizowanych firma Brodbeck docenia rozwiązania oraz podzespoły bezpieczeństwa oferowane przez firmę Pilz. Mówimy tu o urządzeniach takich jak system sterowania PNOZmulti 2, system ryglowania PSENmlock oraz kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode.

W ramach przebudowy maszyn tnących do rur kartonowych firma Brodbeck musiała przeprowadzić modernizację systemu sterowania i elektroniki, a także wdrożyć nowe rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa.

PSENmlock: Blokowanie i ryglowanie w jednym urządzeniu

W związku z zastosowaniem dużej liczby napędów, obracających się kartonowych rur, rolek prowadzących oraz pracującego noża obrotowego podstawową kwestią było wyeliminowanie wszelkich zagrożeń. Producenci maszyn specjalnego przeznaczenia przywiązują wielką wagę do zintegrowanych rozwiązań automatyzacji i bezpieczeństwa, czyniących maszyny bezpiecznymi, wydajnymi i łatwymi w obsłudze. W kontekście wydajności i kosztów wybrany system sterowania, system ryglowania oraz zastosowane czujniki muszą nadawać się do wykorzystania w kilku typach maszyn.
Właśnie z tego powodu konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 wraz z systemem ryglowania PSENmlock i kodowanym czujnikiem bezpieczeństwa PSENcode firmy Pilz znaleźć można dziś nie tylko w instalacjach modernizowanych, ale także w innych maszynach firmy Brodbeck.

PSENmlock: Blokowanie i ryglowanie w jednym urządzeniu

Zalety i korzyści związane z tym rozwiązaniem:

  • Zintegrowane sterowanie, bezpieczna aplikacja: Możliwość przeniesienia do kilku instalacji
  • System sterowania PNOZmulti 2: Możliwość adaptacji w indywidualnych przypadkach: Zintegrowane rozwiązania w dziedzinie automatyzacji i bezpieczeństwa dla maszyn specjalnego przeznaczenia
  • PSENmlock: Blokowanie i ryglowanie w jednym urządzeniu z zachowaniem wysokiej siły trzymania: z myślą o maszynach nowych i modernizowanych

Najwyższymi wartościami dla firmy Brodbeck są jakość i niezawodna obsługa klienta.
Siegfried Maier twierdzi, że jest to wciąż najlepsza recepta na podtrzymywanie długotrwałych i stabilnych relację z klientami: „Nasi klienci zainteresowani są nie tylko samymi maszynami, ale również poszukują przekonujących rozwiązań obejmujących kompetentne doradztwo i niezawodny serwis”. Jest to wspólne podejście, jakie stosują firmy Pilz i Brodbeck.

Siegfried Maier, kierownik projektu w firmie Brodbeck.

„Na potrzeby oceny ryzyka, wyznaczania performance level i uzyskania znaku CE skorzystaliśmy z kompetencji i wiedzy pracowników firmy Pilz”.

Siegfried Maier, kierownik projektu w firmie Brodbeck.
Logo firmy Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

O firmie Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Firma Brodbeck GmbH z siedzibą w Metzingen projektuje i produkuje maszyny standardowe oraz specjalnego przeznaczenia, służące do zwijania, wykańczania oraz cięcia rur wykonanych z papieru, kartonu lub z tworzywa sztucznego. To rodzinne przedsiębiorstwo jest technologicznym liderem w branży. Klientami firmy są fabryki papieru oraz producenci rur i folii.

Nasza oferta produktowa:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe