Säker Motion Monitoring med ministyrningarna PNOZmulti 2

Säker övervakning av drivenheterna

Ministyrningarna PNOZmulti 2

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 sköter säker övervakning av drivenheterna. Tillsammans med en basmodul PNOZ mB0 eller PNOZ m B1 övervakar expansionsmodulerna en eller två axlar. De säkra Motion Monitoring-modulerna för PNOZmulti 2 kan enkelt konfigureras med programverktyget PNOZmulti Configurator. I verktyget konfigurerar du även ett självständigt modulprogram (mIQ) som körs direkt på Motion Monitoring-modulen. Det ger användaren stora fördelar: En finkornig konfigurering av flera övervakningsområden, t.ex. hastighet eller varvtal, som sedan kan köras lokalt på expansionsmodulen. För dig som användare innebär det ökad flexibilitet. Dessutom finns smidiga diagnostikmöjligheter och en stor mängd olika fältbuss- och kommunikationsgränssnitt.

Det industrianpassade gränssnittet utmärker sig genom den höga hållbarheten och att alla vanliga inkrementalgivare kan anslutas med driftspecifika anslutningskablar.

Dina fördelar

  • Säkerhetsfunktioner kan utformas enligt EN 61800-5-2 (för varvtalsstyrda elektriska drivsystem).
  • Maximal flexibilitet tack vare ny modulprogramteknik (mIQ): konfigureras precis som vanligt i PNOZmulti Configurator.
  • Korta reaktionstider: basmodulen avlastas
  • maximal säkerhet: funktioner kan enkelt konfigureras i PNOZmulti Configurator med hjälp av certifierade programvarublock
  • hög tillgänglighet: omfattande Motion Monitoring-funktioner
  • Produktiva maskiner och anläggningar: med PNOZmulti får du lägre kostnader och högsta säkerhet
  • Kan anslutas till alla vanliga inkrementalgivare via det industrianpassade gränssnittet Mini I/O.

Säkra Motion Monitoring-moduler – egenskaper

Säkra Motion Monitoring-moduler – egenskaper
  • för anslutning till en basmodul (PNOZ m B1 eller PNOZ m B0) i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2
  • konfigureras i PNOZmulti Configurator
  • övervakning av 1 axel (PNOZ m EF 1MM) eller av 2 oberoende axlar (PNOZ m EF 2MM)
  • registrering av mätvärden med hjälp av beröringsfria givare och encodrar

övervakningsfunktioner:

- Analogspänning (spår S)

Med hjälp av de olika komponenterna i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan säkerhetsfunktionerna utformas snabbt och enkelt.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält