Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Den säkra automationslösningen för kantpressar

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip är medföljande skyddsanordningar för kantpressar och övervakar hela bockningsprocessen optiskt. Systemet monteras på överstycket och registrerar även de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Produkten utmärker sig genom sin robusthet och den höga maskintillgängligheten.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik.


 

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – den integrerade lösningen för moderna kantpressar

PSENvip 2 är den andra, vidareutvecklade generationen av det kamerabaserade skyddssystemet. Denna kantpressäkring kännetecknas av enkel hantering, maximal produktivitet och hög maskintillgänglighet. Mottagarens volym har minskat med runt 50 procent jämfört med den tidigare produktversionen, vilket gör att du sparar in viktigt utrymme.

Använd PSENvip 2 tillsammans med automationssystemet PSS 4000! Då ansluter du bara Fast Analysis Unit för PSENvip 2 som modul. Dra nytta av ännu kortare frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget.

PSENvip 2 behöver ingen enhetsdisplay: hela idrifttagningen och konfigurationen görs enkelt direkt i ett webbgränssnitt på kantpressens styrning. Därmed kan du som användare göra alla inställningar centralt på ett ställe.

Observera att produkterna i den första generationen PSENvip 1 utgick ur sortimentet i juni 2023 och inte längre är tillgängliga. Vill du få mer information om detta?

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2

Snabböversikt över fördelarna med PSENvip 2

  • Högsta säkerhet enligt säkerhetsstandarden EN 12622
  • Innovativ optik med LED-ljus för hög tillgänglighet och produktivitet
  • Robusta skyddssystem som är okänsliga mot reflexioner och yttre ljus eller ströljus samt mot vibrationer och temperaturskiktning
  • Lång livslängd, LED-ljuskällan bidrar till lägre underhållskostnad
  • Reducerade monteringstider tack vare enkel första justering och snabba verktygsbyten
  • Idrifttagning och konfiguration sker via webbgränssnittet på kantpresstyrningen
  • Kortast möjliga frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget tack vare inbyggd FAST-funktion i utvärderingsenheten Fast Analysis Unit

Skyddssystemets egenskaper

Skyddssystemets egenskaper
  • Stort skyddsfält (19 × 38 mm) med tre aktiva områden.
  • Avstånd mellan sändarenhet och mottagarenhet är med PSENvip 2 upp till 13 m och med PSENvip R LR upp till 18 m
  • Rörligt mätfält för identifiering av plåten.
  • LED-ljusstråle som är ofarlig för det mänskliga ögat
  • Fullständig integrering i miljön tack vare Fast Analysis-Unit (i PSS 4000) och konfigurationen som görs via HMI på kantpresstyrningen

Nyhet: Säker och produktiv bockning med tack vare integrerad bockningsvinkelmätning

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 och ger maximal produktivitet med enkel hantering. Med modulen för bockningsvinkelmätning överförs användbara bilddata från det kamerabaserade skyddssystemet direkt till presstyrningen och på så sätt garanteras en effektiv bockningsprocess. Indikeringen för bockningsvinkelvärdet visas på maskinens användargränssnitt. Då slipper man både krävande mätningar av vinklarna för hand och dyra vägmätningssystem. Dina fördelar är: 

  • Tidsbesparing
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Kvalitetskontroll för hela arbetsstyckets längd
  • Minskat platsbehov för montering av ytterligare apparater

Vill du veta mer om hur modulen för bockningsvinkelmätning används i praktiken? Kantpresstillverkaren Bystronic använder modulen och rapporterar om sina erfarenheter. Rapporten är tillgänglig på tyska och engelska.

Till rapporten (tyska)

Till rapporten (engelska)

Modul för bockningsvinkelmätning

Helhetslösningen för kantpressar och pressmodernisering

Dynamisk muting för högre produktivitet

Produktivvarianten av det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 erbjuder dynamisk anpassning av skyddsfältet som helhetslösning med Fast Analysis Unit (FAU P) i automationssystsmet PSS 4000. Det övre verktygets hastighet justeras kontinuerligt och reduceras först från skyddszonen till den lägsta nivån. Detta möjliggör en ökad produktivitet på upp till 50 procent.

Med det integrerade certifierade funktionsblocket för produktivvarianten kommuniceras information som verktygsklass, mutingslutpunkt och skyddsfältslägen till PSENvip och säkerhetsfunktioner som position, hastighet, bromsramp, efterloppssträckor och skyddsfält övervakas. Det manuella programmeringsarbetet minskar kraftigt och applikationen kan snabbt och säkert tas i drift.

Säker bockning med stora verktyg

I kantpressar används även verktyg som på grund av sin storlek inte kan säkras med en konventionell lösning. Enligt standarden EN 12622 måste dock varje elastisk linje säkras med ett skyddsfält som befinner sig minst 15 mm framför på arbetssidan. En förutsättning för att kunna uppfylla kraven i gällande standarder är att verktyget hela tiden befinner sig inom skyddssystemets synfält. De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip har lösningen.

I och med specialverktygsfunktionen som är certifierad av TÜV Süd finns det nu en klassificering av olika verktygsstorlekar för skyddssystemen PSENvip. I verktygsklass 1 sker den standardenliga säkringen. För verktygsklass 2 och 3 kan kamerabilden dock bara delvis identifiera verktyget på grund av dess storlek.

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip kan övervaka även stora verktygstyper på ett säkert sätt genom att omkopplingspunkten läggs högre upp eller hastigheten på rörelsen ner mot plåten ändras. De kontrollerar verktygets kontur och fastställer om det tillhör verktygsklass 1, 2 eller 3. Den fastställda klassen meddelas styrsystemet, som därefter tillåter att verktygen i klass 2 och 3 används. Även omkopplingspunkterna som definierats genom riskanalysen övervakas.

Viktigt för dig som kund: Vid korrekt och säkerhetstekniskt felfri parametrering av PSENvips (basvariant och produktiv variant med PSS 4000) föreligger inga väsentliga ändringar enligt utrustnings- och produktsäkerhetslagen – certifieringskostnaderna minimeras.

Mer information om detta hittar du i lexikonartikeln ”Väsentlig ändring”

Helhetslösning för kantpressar och pressmodernisering

Kamerabaserat skyddssystem PSENvip Long Range för specialpressar

Long-Range-varianten PSENvip R LR är den första och enda skyddsanordningen för kantpressar med ett skyddsområde på upp till 18 meter. Därför lämpar den sig optimalt för övervakning av specialpressar, t.ex. tandempressar. PSENvip R LR monteras enkelt och snabbt på befintliga pressar: samma sändare används, endast mottagaren måste bytas ut. Övervaka tandempressarna med ett enda skyddssystem och slipp medföljande skyddsanordningar kombinerade med ljusgaller!

Med Long-Range-varianten får du dessutom ett Hot-Plug-kompatibelt skyddssystem: När du ställer två kantpressar bredvid varandra kan du enkelt fälla undan sändaren och mottagaren i mitten. Sändaren på maskin 1 arbetar då vidare med mottagaren på maskin 2 – ingen omstart krävs! Med PSENvip R LR undviker du onödiga stilleståndstider. Dessutom övertygar Long-Range-varianten av PSENvip med sin sedvanligt höga tålighet.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip LR

Branschanvändning av det säkra skyddssystemet

Vårt produktutbud: Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Skyddssystemet PSENvip

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip finns i olika varianter. Fokus ligger på säkerhet och produktivitet.

Tillbehör till skyddssystemet

Pilz erbjuder ett brett utbud av tillbehörsdelar till det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk