Pilz webbaserade kurser ger våra kunder tillgång till Pilz kursutbud, oavsett var de befinner sig. Distanskurserna tillgodoser kundernas efterfråganoch ser till att de har möjlighet att vidareutbilda sig under COVID-19 pandemin.
Pilz duktiga instruktörer leder de interaktiva distanskurserna. Kursinnehållet är uppdelat i moduler, som ger snabb och enkel förståelse av komplexa ämnen. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och delta aktivt i undervisningen.
Pilz utbud av distanskurser består av våra mest populära utbildningar:
Grunderna inom maskinsäkerhet
Workshop riskbedömning för maskiner
LoTo: Lockout Tagout – Förhindrande av oväntad start
Krav på säker användning av robotar
Funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849 och EN IEC 62061
Elsäkerhet i industrianläggningar (EN IEC 60204)
Säkert samarbete mellan människa och robot – Kollaborativa applikationer
Grunderna inom CE-märkning
Kontakta oss gärna på telefon +46 (0) 300 139 90 eller e-mail [email protected] för att få mer information om kurserna eller ladda ned vår broschyr via länken nedan.