Riskbedömning av maskiner enligt EN ISO 12100

Målsättning

Utbildningen ger deltagarna kunskaper och färdigheter som de kan använda för att utföra riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100. Riskbedömningen är en nödvändig och grundläggande del av maskinsäkerheten och utgör det första steget när det gäller att följa rättsföreskrifter (maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. I utbildningen förklarar vi riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor – interaktivt och verklighetsbaserat. Målet är att kunna fastställa risker och utföra riskbedömningar (allvarlighetsgrad och sannolikhet). Utbildningen omfattar även hur man tillämpar lämpliga åtgärder för riskreducering och bedömer kvarstående risker.

Ikon som symboliserar en grundläggande utbildning

Innehåll

  • Riktlinjer och standarder för riskbedömning
  • Tillämpning av de olika bedömningsmetoderna
    – Hazard Rating Numbers
    – Riskmatris
    – Riskgraf
  • Kontrollåtgärdernas hierarkiska ordning
  • Riskreducering och kvarstående risker
  • beprövade åtgärder för riskbedömning
  • Praktiska exempel
Fyra ikoner som symboliserar de olika nivåerna

Målgrupper

  • Standardansvariga konstruktionschefer
  • Konstruktörer inom maskin- och styrningskonstruktion
  • Tekniska chefer
  • Hälso- och säkerhetsansvariga och säkerhetsexperter för utvärdering av arbetsplatsen
  • Tekniska inköpare (särskilt för maskiner och industrianläggningar)
  • Ansvariga för ombyggnad och underhåll av maskiner och anläggningar

Dina fördelar

  • omfattande kunskap om tillvägagångssätt inom ramarna för riskbedömning
  • maximal praktisk inriktning med hjälp av interaktiva, konkreta verkliga exempel
Riskbedömning av maskiner enligt EN ISO 12100
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
08.30 - 16.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 16.09.2026 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 25.11.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 02.09.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
4 moduler = 8 timmmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält