Elsäkerhet i industrianläggningar – IEC 60204

Målsättning

Den som tillverkar, importerar, exporterar eller driver industrimaskiner och kopplingsanläggningar och är ansvariga för säkerheten enligt lagen om apparaters säkerhet måste kontrollera dem enligt IEC 60204. Målet med utbildningen är att ge dig grunderna i elsäkerhet för maskiner och anläggningar. Där presenterar vi kraven i standarden IEC 60204 för elsäkerhet för maskiner. Du lär dig vilka krav man måste ta hänsyn till vid utformning, konstruktion eller underhåll av elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning och system i maskiner.

Fortsättning

Innehåll

  • översikt över elstandarderna för säker konstruktion av maskiner och anläggningar
  • krav på elinstallationer
  • elektriska risker/åtgärder för skydd mot elektriska stötar
  • beprövade exempel på kabeldragning
  • krav på operatörsgränssnitt med funktioner och anordningar för maskinstyrning
  • krav på placering och montering av styrenheter
  • validering och verifiering

Målgrupper

  • behöriga elektriker
  • kvalificerade personer
  • arbetsansvariga
  • ansvariga behöriga elektriker
  • anläggningsansvariga
  • konstruktörer

Dina fördelar

  • Lär känna tillämpningsområdet för IEC 60204.
  • Dra nytta av fördelarna med teknisk dokumentation.
  • Förstå hur du skyddar dig själv och dina medarbetare.
  • Minska monteringstiderna med hjälp av hållbar planering.
  • beprövade metoder för elplanering vid montering av kopplingsskåp
Elsäkerhet i industrianläggningar – IEC 60204
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
09:00 - 16:15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 10.12.2026 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) - öppen anmälan
Längd
4 moduler á 2 timmar, totalt 8 timmar
Tid
Dag 1:
kl. 09:00-11:00 &
14:00-16:00
Dag 2:
kl. 09:00-11:00 &
14:00-16:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 29.09.2026 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) - företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
4 moduler á 2 timmar, totalt 8 timmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt avtal
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält