Grunderna inom maskinsäkerhet

Målsättning

I den här utbildningen får du en mer djupgående inblick i grunderna för teknisk säkerhet inom industrin. Du kan förbättra din kompetens inom nyckelområden som är särskilt relevanta för maskinsäkerhet. Särskilt fokus läggs på CE-märkning, riskbedömning, säkerhetskomponenter samt design och validering av styrsystem enligt SS-EN ISO 13849 och SS-EN IEC 62061. Och allt detta baseras på de standarder och lagar som driver maskinsäkerheten framåt.

Grundläggande

Innehåll

  • kontroll av introduktionsnivån
    • internationell och lokal lagstiftning
    • säkerhetsstandarder
  • CE-märkning
    • introduktion till CE-märkning
    • maskindirektivet
    • validering av EHSR (grundläggande hälso- och säkerhetskrav)
  • riskbedömning
    • introduktion till riskbedömning
    • standarder och föreskrifter
    • metoder och system
    • introduktion till åtgärder för riskreducering
  • introduktion till metoder och system för att avvärja faror
    • standarder i samband med mekaniska skyddsanordningar
  • elsäkerhet SS-EN IEC 60204/NFPA 79
    • allmänna krav på elsäkerhet för maskiner
  • Lockout Tagout – kontroll av farlig energi
    • processöversikt, förfaranden och verktyg för LoTo
  • introduktion till säkerhetsstyrsystem
    • användningsområde för SS-EN ISO 13849
  • robotsäkerhet
    • användbara standarder och lagar
    • bedömningar och skyddsåtgärder

Målgrupper

Målgruppen för den här utbildningen är personer som redan har god förståelse för de grundläggande kraven inom lagstiftningen för maskinsäkerhet eller som har klarat av grundutbildningen.

  • konstruktörer och utvecklare
  • projekt- och teamledare
  • underhållstekniker
  • arbetssäkerhetsansvariga
Grunderna inom maskinsäkerhet
Kungsbacka
Längd
2 dagar
Tid
09.00 - 16.15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 11 000
Datum/tillgänglighet
från 25.08.2026 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 10.11.2026 Registrera dig
Jönköping
Längd
2 dagar
Tid
09.00 - 16.15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 11 000
Datum/tillgänglighet
från 22.09.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
4 sessions = 16 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 11 000
Datum/tillgänglighet
från 21.09.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
7 moduler =14 timmmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält