Pakiet materiałów prasowych poświęconych targom Smart Production Solutions (SPS) 2024

Szanowni Państwo! Tutaj znajdą Państwo wszystkie materiały prasowe poświęcone tegorocznym targom Smart Production Solutions (SPS) 2024. Będzie nam miło, jeśli wykorzystają je Państwo w swoich relacjach!

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Komunikat prasowy

Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Firma Pilz na targach Smart Production Solutions 2024, hala 9, stoisko 370 – „Bezpieczeństwo i ochrona w transformacji” – bezpieczna automatyzacja w toku transformacji!

Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. Kluczowe obszary obejmują bezpieczną i elastyczną komunikację. Skupimy się na rozwiązaniach wykorzystujących konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2, który ułatwia bezpośrednią komunikację z instalacją. Uważamy miniaturyzację za siłę napędową zrównoważonej transformacji przemysłowej: w obszarze zabezpieczania bramek bezpieczeństwa zaprezentujemy nowy kompaktowy system bramek bezpieczeństwa PSENmgate, który jest zarówno urządzeniem blokującym, jak i elementem operatorskim. Na wystawie zaprezentowany zostanie również nowy indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa PSENini, który nie wymaga już zastosowania specjalnego aktuatora.

Więcej
Komputer przemysłowy IndustrialPI firmy Pilz oferuje ogromną wszechstronność w obszarach technologii automatyzacji i napędów. IndustrialPI może być używane jako brama IIoT Gateway lub sterownik SoftPLC. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI firmy Pilz to wszechstronny komputer przemysłowy do wykorzystania w obszarach technologii automatyzacji i napędów, który może być wykorzystywany jako brama IIOT Gateway lub sterownik SoftPLC

IndustrialPI firmy Pilz to otwarty modułowy komputer przemysłowy wykorzystujący łatwo dostępne oprogramowanie open source i oferujący liczne moduły wejściowe i wyjściowe. Może być wykorzystywany jako brama w środowiskach Internetu przemysłowego (IIOT) lub jako sterownik SoftPLC w najszerszym zakresie zastosowań. IndustrialPI sprawdza się jako łatwe w użyciu rozwiązanie do wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0.

Więcej
Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Rozwiązanie PSENmgate pozwala zaoszczędzić dużo miejsca przy maszynie, a także skraca czas instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate firmy Pilz, jako kompletny system funkcji bezpieczeństwa i obsługi - Połączone bezpieczeństwo w kompaktowym wydaniu - Energooszczędne ryglowanie + obsługa!

Miniaturyzacja stanowi istotny aspekt transformacji przemysłowej. Zapewnia wydajne i zrównoważone procesy, ponieważ „mniejsze” rozwiązania oszczędzają miejsce i energię. Firma Pilz wspiera ten aspekt m.in. rozwiązaniami w obszarze technologii czujników: nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Jako kompaktowe rozwiązanie wymaga ono mniej miejsca przy bramce bezpieczeństwa. Jednocześnie system PSENmgate oferuje maksymalną ochronę przed manipulacją i obejściem, chroniąc w ten sposób bramki bezpieczeństwa. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa instalacji lub maszyny w toku płynnego przebiegu procesu produkcyjnego.

Więcej
Dzięki zintegrowaniu czytnika PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu z modułem PITgatebox zapewniamy użytkownikom większą elastyczność. Jednocześnie łatwiejsze staje się wdrażanie zasad bezpieczeństwa i ochrony w obrębie bramek bezpieczeństwa. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Moduł PITgatebox firmy Pilz teraz z obsługą uprawnień dostępu w formie kart – bezpieczna i pewna obsługa bramek bezpieczeństwa

Firma Pilz wprowadza do sprzedaży moduł PITgatebox nowej generacji ze zintegrowanym czytnikiem PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu. Za pomocą odpowiednich kart transponderowych RFID użytkownicy uwierzytelniają się bezpośrednio w module PITgatebox. W ten sposób firma Pilz zapewnia prostotę korzystania z bramek bezpieczeństwa przy zachowaniu większej elastyczności w zakresie kontroli dostępu. Nowy kompletny pakiet dla bramek bezpieczeństwa zwiększa poziom ochrony maszyny i bezpieczeństwa przemysłowego.

Więcej

Dodatkowe treści

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe