Ostfildern, 12 lis 2024

Moduł PITgatebox firmy Pilz teraz z obsługą uprawnień dostępu w formie kart – bezpieczna obsługa bramek bezpieczeństwa

Firma Pilz wprowadza do sprzedaży moduł PITgatebox nowej generacji ze zintegrowanym czytnikiem PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu. Za pomocą odpowiednich kart transponderowych RFID użytkownicy uwierzytelniają się bezpośrednio w module PITgatebox. W ten sposób firma Pilz zapewnia prostotę korzystania z bramek bezpieczeństwa przy zachowaniu większej elastyczności w zakresie kontroli dostępu. Nowy kompletny pakiet dla bramek bezpieczeństwa zwiększa poziom ochrony maszyny i bezpieczeństwa przemysłowego.

Dzięki czytnikowi PITreader operatorzy mogą wdrożyć elastyczne i efektywne zarządzanie uprawnieniami dostępu do bramek bezpieczeństwa. Na karcie dostępowej RFID PITreader przechowywane są informacje o uprawnieniach danego operatora. Dzięki temu tylko wykwalifikowane osoby mogą korzystać z poleceń aktywacji, zatrzymania lub resetowania maszyny. Przekłada się to na niezawodną ochronę instalacji lub maszyny przed niewłaściwym użyciem lub nawet manipulacją, a także na skrócenie czasu przestojów maszyn.

Jedna karta do różnych aplikacji
Karta PITreader jest dostępna w wersji umożliwiającej swobodny zapis oraz w wersji trwale skonfigurowanej. Oprócz karty PITreader można również użyć istniejących kart firmowych obsługujących technologię RFID zgodnie z normami ISO/IEC 14443-A i ISO/IEC 15693. Wraz z czytnikiem PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu można także wykorzystać dodatkowe transpondery firmy Pilz, takie jak klucz RFID lub naklejka PITreader. Transpondery RFID oferują różne uprawnienia dla różnych maszyn. To intuicyjne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas.

Elastyczne rozwiązanie dla bramek bezpieczeństwa
Dzięki kompaktowej konstrukcji zaawansowany moduł operatorski PITgatebox można szybko i łatwo dopasować do konwencjonalnych systemów profilowych. Obrotowy uchwyt montażowy umożliwia również elastyczne umiejscowienie w obrębie bramki bezpieczeństwa. Dzięki 12-pinowemu złączu M12 instalacja przebiega szybko i nie wymaga dużej ilości okablowania. PITgatebox umożliwia operatorowi uzyskanie modułowego rozwiązania z bramką bezpieczeństwa od jednego dostawcy, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa – zwłaszcza w połączeniu z urządzeniami blokującymi PSENmlock i PSENslock.

Dzięki zintegrowaniu czytnika PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu z modułem PITgatebox zapewniamy użytkownikom większą elastyczność. Jednocześnie łatwiejsze staje się wdrażanie zasad bezpieczeństwa i ochrony w obrębie bramek bezpieczeństwa. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Dzięki zintegrowaniu czytnika PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu z modułem PITgatebox firma Pilz gwarantuje użytkownikom większą elastyczność. Jednocześnie łatwiejsze staje się wdrażanie zasad bezpieczeństwa i ochrony w obrębie bramek bezpieczeństwa. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Dzięki zintegrowaniu czytnika PITreader w ramach systemu kontroli uprawnień dostępu z modułem PITgatebox firma Pilz gwarantuje użytkownikom większą elastyczność. Jednocześnie łatwiejsze staje się wdrażanie zasad bezpieczeństwa i ochrony w obrębie bramek bezpieczeństwa. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe