Ostfildern, 22 paź 2024

IndustrialPI firmy Pilz to wszechstronny komputer przemysłowy do wykorzystania w obszarach technologii automatyzacji i napędów, który może być wykorzystywany jako brama IIOT Gateway lub sterownik SoftPLC

IndustrialPI firmy Pilz to otwarty modułowy komputer przemysłowy wykorzystujący łatwo dostępne oprogramowanie open source i oferujący liczne moduły wejściowe i wyjściowe. Może być wykorzystywany jako brama w środowiskach Internetu przemysłowego (IIOT) lub jako sterownik SoftPLC w szerokim zakresie zastosowań. IndustrialPI sprawdza się jako łatwe w użyciu rozwiązanie do wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0.

Jako IIOT Gateway, IndustrialPI nadaje się do łatwego włączenia do istniejącej architektury systemu. IndustrialPI gromadzi dane procesowe i operacyjne, na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji i maszyn, a następnie przesyła je bezpośrednio do firmowej chmury. Dzięki temu użytkownicy mają stały wgląd z dowolnego miejsca w stan swoich instalacji i maszyn.

Standardowy sterownik do różnych projektów automatyzacji
Jako sterownik SoftPLC urządzenie IndustrialPI może również odpowiadać za sterowanie instalacjami i maszynami. Potencjalne zastosowania obejmują maszyny portalowe używane do sortowania ogniw akumulatorowych lub maszyny do składania kartonów w przemyśle opakowaniowym. W takich rozwiązaniach IndustrialPI pełni funkcję standardowego sterownika automatyki i napędu oraz może być wykorzystywany w szerokim zakresie projektów automatyzacji. Należą do nich aplikacje związane ze sterowaniem oraz synchronizacją ruchów osi w układzie napędowym maszyny. Tym samym IndustrialPI stanowi dopełnienie oferty firmy Pilz dla kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych.

Automatyka i bezpieczeństwo
Nowy komputer przemysłowy firmy Pilz jest dostępny w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to IndustrialPI 4, który oferuje 4 GB RAM, 32 GB pamięci eMMC i 64-bitowy system operacyjny. Ta wersja jest odpowiednia do realizacji zadań automatyzacji jako sterownik SoftPLC. Druga wersja to IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64-bitowy system operacyjny). Może ona służyć jako brama, moduł gromadzenia danych i jednostka diagnostyczna w połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2 lub systemem automatyki PSS 4000 firmy Pilz. Uzyskuje się w ten sposób rozwiązanie przemysłowe służące do wymiany danych pomiędzy Internetem Rzeczy, a usługami w chmurze.
IndustrialPI jest zatem przystosowany do wielu indywidualnych zastosowań. Spersonalizowana aplikacja zapewnia użytkownikom wsparcie w zarządzaniu kosztami.

Sprawdzona koncepcja wdrożona w przemyśle
IndustrialPI bazuje na znanym urządzeniu Raspberry Pi. Oferuje jednak bardziej wytrzymałą obudowę, solidną mechanikę i jest wyposażone w elektronikę klasy przemysłowej. Dzięki temu spełnia wymagania dostępności technologii sterowania przemysłowego zgodnie z normą PN-EN 61131-2. Podobnie jak w urządzeniu Raspberry Pi zastosowanie znalazły rozwiązania open source. Instalowany fabrycznie system operacyjny dostosowany do specyfiki urządzenia IndustrialPI oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzie programistyczne Node-RED.

Komputer przemysłowy IndustrialPI firmy Pilz oferuje ogromną wszechstronność w obszarach technologii automatyzacji i napędów. IndustrialPI może być używane jako brama IIoT Gateway lub sterownik SoftPLC. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Komputer przemysłowy IndustrialPI firmy Pilz oferuje ogromną wszechstronność w obszarach technologii automatyzacji i napędów. IndustrialPI może być używane jako IIoT Gateway lub sterownik SoftPLC. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Komputer przemysłowy IndustrialPI firmy Pilz oferuje ogromną wszechstronność w obszarach technologii automatyzacji i napędów. IndustrialPI może być używane jako brama IIoT Gateway lub sterownik SoftPLC. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe