Ostfildern, 30 wrz 2024

Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate firmy Pilz, jako kompletny system realizujący funkcje bezpieczeństwa i obsługi - Połączone bezpieczeństwo w kompaktowym wydaniu - Energooszczędne ryglowanie + obsługa!

Miniaturyzacja stanowi istotny aspekt transformacji przemysłowej. Zapewnia wydajne i zrównoważone procesy, ponieważ „mniejsze” rozwiązania oszczędzają miejsce i energię. Firma Pilz wspiera ten aspekt m.in. rozwiązaniami w obszarze technologii czujników: nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Jako kompaktowe rozwiązanie wymaga ono mniej miejsca przy bramkach bezpieczeństwa. Jednocześnie system PSENmgate oferuje maksymalną ochronę przed manipulacją i obejściem, chroniąc w ten sposób bramki bezpieczeństwa. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa instalacji lub maszyny w toku płynnego przebiegu procesu produkcyjnego.

PSENmgate pozwala zaoszczędzić dużo miejsca przy maszynie, a także skraca czas instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu z pojedynczym złączem wtykowym.

Podstawowy obszar kompetencji 1: funkcje bezpieczeństwa
W przypadku dostępnych bramek bezpieczeństwa, a także pokryw i klap, PSENmgate chroni proces i operatora na przykład w zastosowaniach z obudowanymi robotami. Kompaktowy system bramek bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczne blokowanie i funkcje bezpieczeństwa aż do najwyższej kategorii PL e, kat. 4. Można także szybko i łatwo połączyć ze sobą szeregowo kilka bramek bezpieczeństwa. Wymaga to mniejszych nakładów pracy i znacznie skraca czas związany z okablowaniem, co przyspiesza instalację.

Podstawowy obszar kompetencji 2: wszechstronna obsługa
Kompaktowy system bramek bezpieczeństwa PSENmgate oferuje różne elementy sterujące, takie jak przyciski i przyciski podświetlane, a także wyłączniki awaryjne i escape release (przycisk zwolnienia awaryjnego). Ponadto użytkownicy mogą wybrać odpowiedni dla siebie uchwyt spośród szeregu dostępnych opcji. System oferuje wiele możliwości konfiguracji pod kątem różnych zastosowań. Rozwiązanie PSENmgate daje wszechstronne możliwości zastosowania w najróżniejszych instalacjach i maszynach. Korzyści odnoszą zarówno producenci, jak i operatorzy maszyn, ponieważ możliwa jest większa elastyczność w sposobie projektowania maszyn.

Dodatek: zrównoważony rozwój i diagnostyka w warunkach wysokiej wydajności
Kompaktowa konstrukcja energooszczędnego rozwiązania PSENmgate zmniejsza pobór mocy dzięki zasadzie blokowania bistabilnego. W ten sposób PSENmgate, jako zintegrowany i energooszczędny system bramek bezpieczeństwa, pozwala ograniczyć koszty zużycia energii. W przypadku pojawienia się komunikatów o błędach kompleksowa diagnostyka za pomocą czterech wskaźników LED i wyjścia diagnostycznego zapewnia skrócenie czasu reakcji na zmiany stanu. Użytkownicy otrzymują zrównoważony produkt, skracają przestoje maszyn i zwiększają ich produktywność.

Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Rozwiązanie PSENmgate pozwala zaoszczędzić dużo miejsca przy maszynie, a także skraca czas instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Rozwiązanie PSENmgate pozwala zaoszczędzić dużo miejsca przy maszynie, a także skraca czas instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nowy kompaktowy system bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox firmy Pilz. Rozwiązanie PSENmgate pozwala zaoszczędzić dużo miejsca przy maszynie, a także skraca czas instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe