Ostfildern, 24 wrz 2024

Firma Pilz na targach Smart Production Solutions 2024, hala 9, stoisko 370 – „Safety und Security in Transformation” – bezpieczna automatyzacja w toku transformacji!

Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. Kluczowe obszary obejmują bezpieczną i elastyczną komunikację. Skupimy się na rozwiązaniach wykorzystujących konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2, który ułatwia bezpośrednią komunikację z instalacją. Uważamy miniaturyzację za siłę napędową zrównoważonej transformacji przemysłowej: w obszarze zabezpieczania bramek bezpieczeństwa zaprezentujemy nowy kompaktowy system bramek bezpieczeństwa PSENmgate, który jest zarówno urządzeniem blokującym, jak i elementem operatorskim. Na wystawie zaprezentowany zostanie również nowy indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa PSENini, który nie wymaga już zastosowania specjalnego aktuatora.

Firma Pilz wspiera elastyczną rozbudowę oraz szybkie wdrażanie modułowych i zdecentralizowanych instalacji produkcyjnych jako ważny aspekt udanej transformacji cyfrowej. Istotnym elementem w tym kontekście jest przekazywanie danych. Musi ono zapewniać maksymalną elastyczność i umożliwiać zarówno komunikację związaną z bezpieczeństwem, jak i standardową. Firma Pilz stale poszerza swoją ofertę w tym obszarze: w Norymberdze pokażemy, w jaki sposób rozwiązanie IO-Link Safety Master PDP67 może przetwarzać sygnały IO-Link Safety i failsafe, jak również sygnały IO-Link i standardowe. Stanowi to gwarancję płynnej komunikacji na poziomie instalacji niezależnie od tego, czy jest to komunikacja związana z bezpieczeństwem, czy standardowa. Podczas targów zaprezentowany zostanie również system radarowy PSENradar, który można łatwo podłączyć do otwartego protokołu bezpieczeństwa Safety over EtherCAT FSoE, aby ograniczyć nakłady pracy i koszty związane z okablowaniem.

„Małe” rozwiązania w dużym stopniu wspierają zrównoważony rozwój i wydajność
Ważnym aspektem transformacji jest również miniaturyzacja. Oszczędzając energię i miejsce, sprawia ona, że procesy przemysłowe są bardziej wydajne i zrównoważone. Firma Pilz wspiera ten aspekt transformacji przemysłowej, oferując bezpieczne i kompaktowe rozwiązania oparte na czujnikach, takie jak kompaktowe urządzenie blokujące PSENslock 2 lub urządzenie blokujące PSENmlock mini, przeznaczone do zastosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni. Podczas targów SPS firma zaprezentuje dwa nowe czujniki bezpieczeństwa przeznaczone do tego rodzaju aplikacji: kompaktowy system bramek bezpieczeństwa PSENmgate oraz nowe indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini. Jako system stworzony do zabezpieczania bramek bezpieczeństwa PSENmgate łączy w sobie klasyczne urządzenie blokujące PSENmlock i element operatorski PITgatebox. Nowy system bezpieczeństwa zajmuje mniej miejsca, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę przed manipulacją i obejściem. Rozwiązanie zmniejsza zużycie energii oraz oferuje elastyczną i wszechstronną instalację w wielu aplikacjach. Ponadto indukcyjna zasada działania nowego czujnika zbliżeniowego PSENini powoduje, że nie wymaga on już specjalnego aktuatora, co pozwala zaoszczędzić miejsce przy maszynie. Długa żywotność i wynikająca z niej wysoka produktywność to kolejne korzyści dla branży stojącej w obliczu transformacji.

Sterownik z bezpośrednim „połączeniem”
Niezawodna i elastyczna komunikacja na poziomie instalacji jest warunkiem koniecznym wysokiej dostępności w przemyśle – zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Dlatego sterownik PNOZmulti 2 oferuje teraz nowe moduły wejścia i wyjścia PDP67. Są one instalowane bezpośrednio przy maszynie i niezawodnie odbierają sygnały z czujników lub przekazują sygnały sterujące do aktuatorów w obrębie instalacji. Dzięki temu zdecentralizowane urządzenia peryferyjne mogą być podłączane bezpośrednio. Ponadto protokół Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) sprawia, że bezpieczne struktury instalacji można teraz wdrażać szybciej na poziomie magistrali polowej za pośrednictwem „jednoprzewodowego rozwiązania”. Tego rodzaju maszyny są bardziej dostępne, niezawodne i bezpieczne.
Eksperci z firmy Pilz wyjaśnią również, w jaki sposób rozwiązania wykorzystujące system PNOZmulti 2 ułatwiają łączenie rozproszonych urządzeń peryferyjnych lub struktur instalacji związanych z bezpieczeństwem. Niczym niezakłócona komunikacja w połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2 jest ważną zaletą koncepcji Safe Motion firmy Pilz. Nowe rozwiązanie Safe Motion zostało włączone bezpośrednio do napędu. To rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa serwomechanizmów PMC wykorzystuje teraz bezpieczną i szybką komunikację w oparciu o protokół FSoE, dzięki czemu można je podłączyć bezpośrednio do sterownika PNOZmulti 2. Zintegrowane z napędem rozwiązanie Safe Motion gwarantuje wysoką dostępność instalacji dzięki szybkim reakcjom i unikaniu przestojów.

Od automatyzacji po bezpieczny dostęp – wszystko od „A” do „Z”
Oprócz rozwiązań automatyzacyjnych firma Pilz zaprezentuje również informacje na temat wymogów ochrony i bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu w sprawie maszyn, a także zaprezentuje pakiet dedykowanych usług. Kolejnym obszarem zainteresowania firmy Pilz będzie kompleksowe zarządzanie identyfikacją i uprawnieniami dostępu (I.A.M.): uczestnicy targów dowiedzą się, w jaki sposób rozwiązanie I.A.M. wzmacnia ochronę i bezpieczeństwo przemysłowe poprzez kontrolę dostępu do maszyn i procesów.

Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Podczas targów SPS Smart Production Solutions w dniach 12–14 listopada 2024 r. firma Pilz skoncentruje się na swoich kompleksowych rozwiązaniach automatyzacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo cyfryzacji w przemyśle. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe