Ostfildern, 2 paź 2024

Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 z nowymi modułami wejść/wyjść PDP67 z myślą o zdecentralizowanych peryferiach – bezpośrednie i solidne podłączanie do instalacji

Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 oferuje teraz dwa nowe moduły wejść/wyjść PDP67 o stopniu ochrony IP67. Zapewniają one niezawodną i elastyczną zdecentralizowaną komunikację w obrębie instalacji. Nowe moduły wyposażone są albo w cztery 5-pinowe, albo w dwa 5-pinowe i dwa 8-pinowe złącza wtykowe M12, za pomocą których są podłączane bezpośrednio do maszyny. Odbierają one sygnały z czujników lub aktuatorów w obrębie instalacji, np. wyłączników awaryjnych. Tego rodzaju maszyny są bezpieczniejsze i bardziej dostępne.

Nowe moduły wejść/wyjść o stopniu ochrony IP67 umożliwiają szybsze uruchomienie, ponieważ nie ma już potrzeby prowadzenia kabli z instalacji do szafy sterowniczej. Korzyścią dla użytkowników są niższe koszty rozbudowy i uruchomienia. Modułowe koncepcje maszyn są łatwe do wdrożenia.

Przydatność w aplikacjach zarówno standardowych, jak i wymagających specjalnych warunków
Dwa nowe moduły wykazują odporność na zanieczyszczenia i wodę. W związku z tym można je również stosować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowa wersja ze złączami śrubowymi ze stali nierdzewnej nadaje się do wykorzystania na przykład w przemyśle spożywczym. Użytkownicy mogą wybrać wymagane moduły PDP67 w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator, a następnie konfigurują własny indywidualny elektryczny obwód bezpieczeństwa. Umożliwia to na przykład monitorowanie wyłączników awaryjnych, wyłączników drzwi ochronnych, kurtyn świetlnych, urządzeń blokujących, a nawet zaworów.

Szybka i łatwa rozbudowa modułowych instalacji produkcyjnych
Za pośrednictwem modułu linkującego PNOZ m EF PDP-Link do konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2 można podłączyć do czterech nowych modułów. Za pomocą pojedynczego modułu PDP67 można bezpiecznie monitorować do czterech czujników i aktuatorów w obrębie instalacji. Łącznie można monitorować pracę do 64 jednostek. W efekcie użytkownicy mają możliwość elastycznego rozszerzania zdecentralizowanych peryferii w zależności od potrzeb. Dla nowych modułów dostępne są również cztery wyjścia półprzewodnikowe. Można je wykorzystać do bezpośredniego podłączenia czujników. Dzięki standardowym złączom M12 oba moduły zapewniają dużą elastyczność łączenia elementów modułowych instalacji produkcyjnych. Przekłada się to na obniżenie kosztów ich rozbudowy i uruchamiania.

Elastyczne podłączanie zdecentralizowanych peryferii
Nowy moduł PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION oferuje osiem wejść, a także cztery wyjścia półprzewodnikowe, które można skonfigurować jako wyjścia standardowe, test pulse (impulsów testowych) lub 24 V. Przynosi to znaczny wzrost elastyczności w danej aplikacji. Na przykład wyłączniki awaryjne PITestop, kodowane wyłączniki drzwi ochronnych PSENcode lub kurtyny optyczne PSENopt II firmy Pilz można podłączyć bezpośrednio za pomocą czterech 5-pinowych złączy M12.
Drugi z nowych modułów – PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION – wyposażony jest w dwa 5-pinowe i dwa 8-pinowe złącza wtykowe M12. Urządzenia blokujące PSENmlock lub PSENmlock mini można teraz podłączyć bezpośrednio za pomocą dwóch 8-pinowych złączy wtykowych. Ponadto PSENmlock można łączyć ze sobą szeregowo, dzięki czemu zajęty jest tylko jeden port.

Firma Pilz rozszerza swoją ofertę produktową do zdecentralizowanych rozwiązań o moduły wejścia i wyjścia PDP67 dla sterownika PNOZmulti 2.

Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 oferuje teraz dwa nowe moduły wejść i wyjść PDP67. Są one instalowane bezpośrednio przy maszynie i niezawodnie odbierają sygnały z czujników lub aktuatorów w obrębie instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 oferuje teraz dwa nowe moduły wejść i wyjść PDP67. Są one instalowane bezpośrednio przy maszynie i niezawodnie odbierają sygnały z czujników lub aktuatorów w obrębie instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 oferuje teraz dwa nowe moduły wejść i wyjść PDP67. Są one instalowane bezpośrednio przy maszynie i niezawodnie odbierają sygnały z czujników lub aktuatorów w obrębie instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe