CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Målsättning

Den TÜV NORD-certifierade och internationellt erkända kvalificeringen till CEFS – Certified Expert in Functional Safety ger fackkunskap om system för funktionssäkerhet hos maskiner. På den två dagar långa expertutbildningen får du lära dig vilka normativa och tekniska krav som ställs på ett sådant system. Alla centrala element från design och verifiering till implementering tas upp. Kvalificeringen ger dig omfattande kunskap om relevanta standarder och ett praktiskt inriktat synsätt på hur man skapar komplexa säkerhetssystem. CEFS innehåller ett antal kursarbeten där du får konkret kunskap om ämnen inom tillämpningsområdet.

När du har klarat slutprovet får du ett oberoende intyg utfärdat av TÜV NORD som intyg för din kvalificering. Certifikatet är internationellt erkänt och berättigar dig att bära titeln ”CEFS – Certified Expert in Functional Safety”.

Ikon för expertutbildning

Innehåll

Grundkunskaper inom funktionssäkerhet

  • Grunderna inom säkerhetsstyrsystem
  • Användning och implementering av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL)
  • Safety Requirement Specification
  • Kursarbete 1: ”Skapa en Safety Requirement Specification”

Design av ett säkerhetsstyrsystem

  • Arkitektur för brytarkretsar
  • Förhindra och kontrollera systematiska fel
  • Kursarbete 2: ”Dela in i undersystem”
  • Kursarbete 3: ”Fastställa sannolikheten för ett slumpmässigt maskinvarufel”
  • Kursarbete 4: ”Kontrollera systematiska krav, inklusive säkerhetsrelevant programvara”

Validering av en säkerhetsbrytarkrets

  • Skapa en valideringsplan och ett valideringsprotokoll
  • Kursarbete 5: ”Utforma ett valideringsprotokoll”
  • Använda programvaruverktyg för validering
  • Kursarbete 6: ”Programvarubaserad granskning av Safety Level”

Expertkunskaper om funktionssäkerhet

  • Särskilda fall
  • Lösningsorienterad övning: ”Funktionssäkerhet i praktiken”
  • Krav på och implementering av ett Functional Safety Management-system hos företag
CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Din optimala kvalificeringsväg:

Målgrupper

CEFS riktar sig framför allt till maskintillverkare, konstruktörer och integratörer med särskilt ansvar för säkra styrsystem. Dessutom riktar sig CEFS speciellt till personer som ansvarar för maskinsäkerhet hos nya och befintliga maskiner i sin dagliga verksamhet, t.ex.:

  • konstruktionsingenjörer (el och fluidteknik)
  • personer som programmerar säkra styrsystem
  • projektingenjörer
  • systemintegratörer
  • testingenjörer som ansvarar för validering av maskiner

Förutsättningar

För att få delta i 2-dagarskursen ska du kunna intyga tillräckliga kunskaper inom funktionssäkerhet. Dit räknas följande:

  • förkunskaper och omfattande, aktuell erfarenhet inom funktionssäkerhet eller
  • att du har deltagit i en endagsutbildning från Pilz eller annan motsvarande utbildning inom funktionssäkerhet under det senaste året, t.ex. ”Funktionssäkerhet enligt SS-EN ISO 13849 och SS-EN IEC 62061” eller
  • att du redan har kvalificeringen CMSE – Certified Machinery Safety Expert och din kvalificering eller omcertifiering ägde rum i år eller förra året.

Är du osäker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar den nivå som krävs? Kontakta oss i så fall. Vi ger dig personlig rådgivning och visar gärna vilka alternativ som kan ge dig rätt kvalifikationsnivå för CEFS.

Anmärkning

Utbildningens innehåll riktar sig särskilt till personer som direkt eller indirekt är involverade i att utforma säkerhetsstyrsystem.

För att delta i utbildningen måste du ha en egen laptop. CEFS innehåller ett prov. Provet äger rum en bestämd dag i slutet av ett seminarium och genomförs alltid online. På så sätt kan du enkelt genomföra provet från arbetsplatsen eller hemmet. Då krävs en egen dator med webbkamera och Google Chrome eller Microsoft Edge. All övrig information om provet får du när du anmäler dig till utbildningen. Åtkomstuppgifterna till provportalen får du från TÜV NORD i god tid innan provtillfället.

Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CEFS – Certified Expert in Functional Safety”. Certifikatet gäller i fyra år och kan förlängas med ytterligare fyra år genom att delta i en omcertifiering.

Fördelar

  • Lär dig hur du validerar system för funktionssäkerhet på ett framgångsrikt sätt – alltid enligt gällande standarder.
  • Förstå alla detaljer kring hur projekteringsbeslut påverkar styrsystemets tillförlitlighet och tillgänglighet.
  • Lär dig hur du väljer det mest effektiva och kostnadseffektiva styrsystemet som är optimalt anpassat till dina behov.
  • Under hela utbildningen används en virtuell maskinmodell inom ramarna för alla kursarbeten. Det garanterar kunskap med fokus på praktisk tillämpning.

Undervisningsspråk och material är på engelska.

CEFS – Certified Expert in Functional Safety
Stockholm
Längd
3 Dagar
Tid
08:30 - 17.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 19 030
Datum/tillgänglighet
från 08.09.2026 Registrera dig
Köpenhamn
Längd
3 Dagar
Tid
08:30 - 17.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 19 030
Datum/tillgänglighet
från 27.10.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
4 sessions + exam = 17 hours.
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 19 030
Datum/tillgänglighet
från 16.11.2026 Registrera dig
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Enligt överenskommelse
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält