CECE – Certified Expert in CE Marking

Målsättning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking får du den högsta möjliga kvalifikationen inom CE-märkning. Inom ramarna för kvalificeringsprogrammet förklaras hela CE-märkningsprocessen i detalj. Under hela utbildningen förtydligas vägen från riskbedömningen tills att CE-märket sätts dit med hjälp av en virtuell maskinmodell. Modellen visar skillnaderna i tillvägagångssättet för ofullständiga och fullständiga maskiner, och även för sammanlänkade maskiner. Självklart utgör maskindirektivet 2006/42/EG grunden för alla reflektioner. Hela kvalificeringen till CECE certifieras av TÜV NORD. Efter att du har klarat slutprovet får du ett internationellt erkänt TÜV NORD-certifikat samt titeln ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Expert

Innehåll

Gällande lagar om maskinsäkerhet i Europa

  • Riktlinjer för CE-märkning
  • de 6 stegen i CE-märkningen
  • Roller och ansvarsområden för importörer/distributörer, operatörer, tillverkare och representanter

Rättsliga ramförhållanden

  • Maskindirektivet i detalj: struktur, omfattning, undantag
  • ytterligare relevanta direktiv, t.ex. EMC- eller ATEX-direktivet

Definition av kraven

  • bestämma grundläggande villkor
  • Användning av standarder, tekniska specifikationer, riktlinjer, riskbedömning osv.

Tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse

  • Moduler för tillvägagångssätt vid bedömning av överensstämmelse
  • Användning av kontrollorgan

Verifiering av överensstämmelse

  • Konstruktionsfas
  • Produktionsfas
  • Kontroll

Teknisk dokumentation

  • Krav på och sammanställning av teknisk dokumentation
  • Försäkran om överensstämmelse och inbyggnad
  • Placering och användning av CE-märket

Extratjänster

  • CE-märkning av en grupp av maskiner
  • Tillvägagångssätt vid väsentliga ändringar av maskiner
  • Representanter: krav, uppdrag och ansvarsområden
  • praktiska övningar och/eller diskussioner i slutet av varje modul
Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

Målgrupper

Den här kvalifikationen riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar inom CE-märkning. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet i sin dagliga verksamhet, som t.ex.:

  • konstruktörer
  • projektledare
  • planerare
  • systemintegratörer
  • säkerhetsansvariga
  • alla som deltar i CE-processen
  • skyddsombud

Förutsättningar

CECE – Certified Expert in CE Marking är en kvalificering på expertnivå. Vissa förkunskaper om CE-märkning samt kunskap om regler och standarder krävs därför för att kunna delta i kursen (inklusive provet i slutet av utbildningen). Beroende på yrkeserfarenhet och kunskapsnivå rekommenderar vi att du först deltar i förberedande kurser (se optimal kvalificeringsväg).

Vi ger dig gärna individuell rådgivning och visar vilka alternativ som kan ge dig rätt kvalifikationsnivå för CECE.

Anmärkning

Utbildningens innehåll riktar sig särskilt till personer som direkt eller indirekt ansvarar för CE-processer. Utbildningen inkluderar ett prov med flervalsfrågor i slutet av den andra dagen. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certifikatet gäller i fyra år och kan förlängas med ytterligare fyra år genom att du deltar i en omcertifiering.

Undervisningsspråk och material är på engelska.

CECE – Certified Expert in CE Marking
Kungsbacka
Längd
3 dagar
Tid
08.30 - 17.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 19 030
Datum/tillgänglighet
från 13.10.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
4 sessions + exam = 17 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 19 030
Datum/tillgänglighet
från 19.10.2026 Registrera dig
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält