I samarbete med TÜV NORD erbjuder Pilz kvalifikationen som CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. På den fyra dagar långa kursen får du en översikt över maskinsäkerhetsområdet. Kursen är uppdelad i fem moduler som ger dig omfattande kunskap om maskinens hela livscykel. CMSE-modulerna är standardiserade i hela världen och på en enhetlig nivå. Även TÜV NORD-certifikatet som utfärdas efter kursen gäller internationellt.
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
Målsättning
Innehåll
Modul 1: Introduktion till säkerhet
- introduktion till de relevanta säkerhetsföreskrifterna
- behörighets- och ansvarsområden
- introduktion till säkerhetshanteringssystem
Modul 2: Maskinsäkerhet
- lagstiftning avseende konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner och arbetsutrustning
- krav på och förfaranden för överensstämmelse när maskiner släpps ut på marknaden
- bestämmelser för arbetsutrustning och arbetsplats
- beaktande av arbetsskydd som rör maskiner, inkl. ergonomi, buller, vibrationer och kemiska substanser
Modul 3: Riskbedömning
- riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100 och dess tillämpning
- metoder för riskbedömning med hjälp av konkreta exempel
- genomförande av riskbedömningen steg för steg
- tillämpning och användning av fler relevanta maskinstandarder under riskbedömningsprocessen
- kort översikt över riskreducering efter avslutad riskbedömning
Modul 4: Mekaniska skyddsanordningar
- internationella krav på standarder när det gäller mekaniska skyddsanordningar
- skyddsanordningar: definition, typer och användningsexempel
- beräkning av säkerhetsavstånd enligt SS-EN ISO 13857
Säkerhetskomponenter och säkerhetsteknik
- översikt över säkerhetskomponenter, krav och tillämpningar
- specifikation och användning, för- och nackdelar (t.ex. förreglingsanordningar, ljusgaller, tvåhandsdon)
- tekniska och kompletterande skyddsåtgärder (t.ex. skyddsstaket, ljusstråleskydd, nödstoppsmanöverdon)
- säkerhetsrelevanta tillämpningar för styrsystem
Elektrotekniska säkerhetskrav
- detaljerad granskning av SS-EN 60204-1: elektrisk utrustning i maskiner och anläggningar
- granskning av den elektriska konstruktionen från inmatningen till korrekt verifiering
- säker drift och underhåll av eldrivna maskiner
Modul 5: Funktionssäkerhet för styrsystemen
- detaljerad granskning av kraven i SS-EN ISO 13849
- specifikation, utformning och validering av funktionella säkerhetsstyrsystem
- fastställa Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL) med avseende på säkerhetsfunktioner
- urval av arkitektur med hjälp av praktiska exempel på hur man implementerar kategorier
- programvarans livscykel: krav och tillämpning
- verifierings- och valideringsförfarande
- introduktion till SS-EN IEC 62061
- praktiska övningar för PL- och SIL-valideringar
Funktionssäkerhet hos hydraulik
- krav i SS-EN ISO 4413 (hydraulik) och SS-EN ISO 4414 (pneumatik)
- nödvändiga åtgärder för säker användning av hydrauliska och pneumatiska system
- särskilda egenskaper hos hydrauliska och pneumatiska komponenter
- konstruera säkerhetsrelevanta delar inom hydraulik enligt SS-EN ISO 13849-1
Din optimala kvalificeringsväg:
Målgrupper
- konstruktörer inom mekanik
- styrtekniker
- systemintegratörer
- styrnings- och maskintillverkare
- operatörer av maskiner och anläggningar
- hantverksmästare, tekniker, ingenjörer
Anmärkning
Under seminariet skrivs ett prov med flervalsfrågor. Efter ett godkänt slutprov får deltagarna det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CMSE® – Certified Machinery Safety Expert”. Certifikatet är giltigt i 4 år. Med en omcertifiering som tar en dag kan giltigheten förlängas med ytterligare fyra år.
Detaljerad information, villkor för deltagande och anmälan finns på www.cmse.com. Där får du all information om CMSE, och du kan även testa dina kunskaper i CMSE-testet.
Förutsättningar
För att delta i CMSE-seminariet behöver du yrkeserfarenhet och kunskap inom fackområdet. Är du inte säker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar
nivån som krävs? Kontakta oss i så fall. Vi erbjuder dig personlig rådgivning och upplyser dig om möjliga alternativ som kan ge dig rätt kvalifikationsnivå för CMSE.
CMSE krävs dessutom för att man ska kunna anmäla sig till kvalifikationen som CECE – Certified Expert in CE Marking.
Dina fördelar
- Använd det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet för ditt företag och din karriär.
- Bli en erkänd maskinsäkerhetsexpert på din arbetsplats.
- Certifieringen tar bara fyra dagar
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]