Säkra dina kroppsskyddstillämpningar på ett ekonomiskt och effektivt sätt med Pilz säkra ljusstråleskydd. Med stora räckvidder på upp till 55 m är de perfekta för avgränsning av yttre områden. Oavsett om det rör sig om en stråle eller flera strålar – beroende på dina krav hittar du ett urval av säkra ljusstråleskydd av typ 2, 3 och 4 i PSENopt- och PSENopt II-serierna.
Säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd
Stor räckvidd för stora åtkomstområden
Dina fördelar med ett säkert ljusstråleskydd från Pilz
- Stora räckvidder på upp till 55 m
- Mångsida användningsområden med säkra ljusstråleskydd med en eller flera strålar.
- Överensstämmelse med och certifierad enligt SS-EN IEC 61508 och SS-EN IEC 61496-1/-2 (typ 3)
- Kan används i tillämpningar upp till PL d/SIL CL 2
- Ekonomisk lösning tillsammans med vår säkra styrteknik
Ditt urval av säkert ljusstråleskydd för kroppsskydd
PSENopt säkert ljusstråleskydd med en stråle
- Används vid säkring av åtkomst, riskzoner eller riskområden
- De säkra ljusstråleskydden uppfyller kraven i SS-EN IEC 61496-1/2 tillsammans med lämpliga utvärderingsenheter, t.ex. PNOZmulti upp till PL e.
- Ljusstråleskydd med en stråle som lämpar sig för tillämpningar där det är ont om plats
- Anslutning: kontakt, M12, 4-polig
PSENopt – säkra ljusstråleskydd med flera strålar
De säkra ljusstråleskydden i serien PSENopt med flera strålar finns som typ 2- och typ 4-varianter för kroppsskydd.
- Kan användas i tillämpning upp till PL c enligt SS-EN ISO 13849-1
- Inbyggda funktioner: muting, blanking, kaskadkoppling
- Kan expanderas med passande tillbehör i form av mutingarmar och mutingsensorer
- Mått: 35 × 41,2 mm
- Anslutning: Mottagare 1 × kontakt, M12, 8-polig/sändare 1 × kontakt, M12, 4-polig
- Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
PSENopt II – det robusta säkra ljusstråleskyddet
För kroppsskydd erbjuder vår PSENopt II-serie säkra ljusstråleskydd av typ 3 och typ 4. De säkra ljusstråleskydden av typ 3 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d. Och de är de första säkra ljusridåerna av typ 3 som har fått UL-certifikatet i världen!
- Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
- Kan användas i tillämpningar upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
- Anslutning: Mottagare och sändare med 1 × pigtail, M12, 5-polig
- Mått: 35 × 40 mm
- Installation av flera säkra ljusridåer i nära anslutning till varandra möjlig tack vare kodning
- Enkel kabeldragning och montering
- Kan expanderas med passande tillbehör i form av mutingarmar och mutingsensorer
För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!
Säkra stora områden på ett ekonomiskt sätt
Säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd används främst i tillämpningar där ett stort område måste säkras. De möjliggör räckvidder på upp till 55 meter. I kombination med speglar kan även flera sidor säkras med endast ett ljusstråleskydd. I kombination med den passande säkerhetsstyrningen får du ett optimalt skydd för dina medarbetare och din anläggning.
Barriärfri åtkomstsäkring på robotceller med ljusstråleskyddet PSENopt II
- Övervakning av tillträde till riskområden
- Avstängning av roboten så snart en person passerar det säkra ljusstråleskyddet
- Återstart av roboten genom kvittering av styrningen
Yttre områdesskydd på flera sidor med ljusstråleskyddet PSENopt och två inbyggda spegelpelare
- Övervakning av upp till tre åtkomstsidor med ett ljusridåpar och två spegelpelare
- Minskat behov av kabeldragning, plats och kostnader
- Genom att omdirigera de infraröda ljusstrålarna med speglar utökas skyddsområdet
- Passar även utmärkt för större produktionsanläggningar, t.ex. portalfräsmaskiner för metall- eller träbearbetning
Fastställ rätt skyddsavstånd!
Behöver du hjälp med att beräkna korrekta skyddsavstånd mellan säkra ljusridåer och riskzoner? Med Pilz Safety Distance Calculator kan du enkelt beräkna det avstånd som krävs baserat på SS-EN ISO 13855.
Muting – höjd produktivitet vid in- och utmatning av material
Matas material regelbundet in eller ut under pågående produktion i din process? Med muting är detta möjligt – helt utan avbrott i produktionen. Pilz erbjuder olika alternativ för integrering. Med de säkra ljusstråleskydden i PSENopt-serien med integrerad mutingfunktion eller med de säkra ljusstråleskydden PSENopt II, där mutingfunktionen kan integreras i den säkrare ministyrningen PNOZmulti 2. Följande exempel visar en L-muting-tillämpning för säker materialutmatning.
Säkring av transportband i paketcentraler med det säkra ljusstråleskyddet PSENopt-med integrerad muting.
- X-, T- och L-muting är möjliga
- Färdiga set för T- och L-muting
- Säkerhetsstyrningen övervakar endast utgångarna för det säkra ljusstråleskyddet, men inte mutingfunktionen
Säkring av transportband i paketcentraler med det säkra ljusstråleskyddet PSENopt II med mutingarmar och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2.
- PNOZmulti med mutingkomponent möjliggör X-, T- och L-muting
- Färdiga set för X-, T- och L-muting
- Robust och enkel integrering av mutingarmar
Vi erbjuder också ett brett urval av ljusridåer för hand- och fingerskydd:
Vårt produktutbud: Säkra ljusstråleskydd med en och flera strålar
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk