text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 800 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

SEK10,394.00
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c kroppsskydd, skyddsfälthöjd 1 200 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

SEK13,421.00
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 900 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

SEK11,752.00
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c kroppsskydd, skyddsfälthöjd 500 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

SEK8,760.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning