Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m,Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK11,471.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m,
Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK12,931.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m,
Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK15,591.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m,Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK10,077.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 0,2–15 m,Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK18,439.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, Räckvidd 10–15 m,Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK11,586.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 10–15 m,Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK18,623.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 10–55 m,
Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK8,664.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 10–15 m,Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK10,178.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 170 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 0,2–15 m,
Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK8,578.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 10–15 m,Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK15,747.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, kroppsskydd (upplösning 300 mm),
skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, räckvidd 10–15 m,Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare: 5-polig.
Anslutningskabel ingår inte.
SEK13,060.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande