På järnvägsstationen och i ställverk möts de olika teknikerna: Processen måste ske helt friktionsfritt för att tågen och passagerna ska komma fram punktligt och säkert till destinationen. För detta ändamål har den schweiziska järnvägspionjären Intelis IED i samarbete med Pilz utvecklat en modul för säker rangertrafik, som baseras på automationssystemet PSS 4000-R.
Tillförlitlig fjärrövervakning av spårtrafik
Säker spårtrafik med fjärrstyrning
Intelis IED är specialiserade på automation av styr- och säkerhetsuppgifter inom spårtrafik och har, i ett nära samarbete med Pilz, integrerat fjärrstyrningen INIS-TC på järnvägslinjen Montreux Oberland bernois (MOB). Fjärrstyrningen baseras på automationssystemet PSS 4000-R och gör bandriften på den 75 km långa sträckan både ekonomisk och säker. På 17 järnvägsstationer är PSS 4000-R anslutet till respektive ställverk via ett integrerat gränssnitt.
Styrenheterna PSSuniversal skickar sensordata i realtid från axelräknare till kommunikationsservern och säkerhetsstyrningarna. Den nya modulen INIS-PN utökar lösningen för säker styrning och övervakning: På järnvägsstationerna Zweisimmen och Château-d'Oex kan hela rangerdriften nu fjärrstyras från respektive ställverk. På bildskärmen kan trafikledaren se positionen och statusen för växlar och signaler samt lokens och tågens plats. Alla delar av sträckan blir översiktliga och passagerarna på MOB kan resa både punktligt och säkert!
Snabböversikt över fördelarna:
- Spåravsnitten är alltid säkert övervakade, eftersom trafikledaren får information i realtid om tågtrafiken och ställverkens status
- punktliga tåg och högre effektivitet på sträckorna
- moderniseringsåtgärder kan införas stegvis och modulärt
Om Intelis IED
Intelis är ett fristående företag inom IED-koncernen. Företaget med säte i Vufflens-la-Ville VD erbjuder omfattande service- och projekteringstjänster inom säkring av spårtrafik. Det omfattar bland annat rådgivning, planering och genomförande av systemexpansioner, integrering av den senaste tekniken i befintliga anläggningar samt nyckelfärdiga projektgenomföranden.
En fördel med Pilz automationssystem PSS 4000-R är att moderniseringsåtgärder inte måste införas samtidigt utan kan ske stegvis och modulärt. Även i kombination med befintlig reläteknik som fortfarande är drift. Dessutom har samtliga av de moduler vi använder från PSS 4000-R visat sig vara extremt pålitliga i vår tuffa vardagsanvändning.
Vårt system i applikationen
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]