Det schweiziska VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), expert på spår- och växelkonstruktion, stod inför uppgiften att förnya den centrala styrningen och övervakningen för åtta växlar av olika slag. Tillsammans med Pilz utvecklade man en generisk lösning för järnvägstillämpningar baserad på automationssystemet PSS 4000-R. Resultatet är en central styrning för alla växeltyper.
Generisk styrning för olika växeltyper

En överförbar styrningslösning

Felinställda växlar kan snabbt leda till driftstörningar. Därför var det ännu viktigare för operatörerna för Dolderbahn och Rigi Bahnen AG att växelstyrningen skulle moderniseras med den senaste tekniken och uppfylla gällande CENELEC-standarder. En utmaning var de tre olika typerna av de sammanlagt åtta växlarna som dittills hade styrts på olika sätt. VT AG och Pilz tog tillsammans fram en generisk lösning: för den centrala styrningen och övervakningen av växlarna används nu automationssystemet PSS 4000-R med tillhörande I/O-moduler i kopplingsskåpet vid rälsarna. Fördelen med den generiska styrningslösningen är att den bara behöver certifieras en gång och sedan kan tillämpas för andra växeltyper. På så sätt garanterar den innovativa eftermonteringen en smidigare drift.
Snabböversikt över fördelarna:
- Automationssystemet PSS 4000-R är modulärt uppbyggt och lämpar sig för digitala styrnings- och eftermonteringsuppgifter
- Styrningslösningen behöver endast certifieras en gång
- Pilz erbjuder en helhetslösning – från programvaruutveckling, validering och idrifttagning till dokumentation

”För vår del vill vi inte avstå från Pilz fackkompetens, deras omfattande kunskap om standarder eller den trevliga personliga kontakten med dem – inte heller i framtiden.”
Om VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)

VT Verkehrs- und Industrietechnik AG med säte i Neuenhof grundades 1998. Det schweiziska företaget tillhandahåller ett brett tjänsteutbud och passande service inom områdena banöverbyggnad, säkring och depå för hela infrastrukturen för järnväg, lokaltrafik och industri. VT AG tillhandahåller ett allomfattande tjänsteutbud inom järnvägstrafik – från montering av rälsar och växlar till tillverkning av lyftanordningar för underhåll av tåg.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk