Pressmapp SPS Smart Production Solutions 2025

Redaktörer kan hitta allt material i vår pressmapp från årets SPS Smart Production Solutions 2025 här. Vi är glada att du använder vår information för din rapportering!

Om du har frågor eller vill ha ytterligare material vänder du dig till  [email protected]

SPS Smart Production Solutions 2025

Pressmeddelanden

För snabb idrifttagning av modulära och decentraliserade produktionsanläggningar med Pilz säkerhetssystem IO-Link används IO-Link Safety Master PDP67 som ett decentraliserat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IO-Link Safety-masterenhet för distribuerad kommunikation i IO-Link Safety System från Pilz – flexibel allt-i-allo fram till fältet

Den snabba idrifttagningen av modulära och distribuerade produktionsanläggningar är en viktig aspekt av den digitaliserade industriproduktionen. I IO-Link Safety System från Pilz finns nu IO-Link Safety Master PDP67 för detta ändamål. Med den är det enkelt att implementera kommunikation i båda riktningarna fram till fältnivån. Eftersom den är ett distribuerat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen möjliggör den olika anslutningar, t.ex. säkerhetssensorer med IO-Link Safety eller vanliga IO-Link-sensorer eller -ställdon. Användare drar nytta av en flexibel, formbar, sömlös och säker kommunikation fram till fältet upp till den högsta säkerhetskategorin PL e/SIL 3 – oavsett om det gäller säkerhetsrelaterad kommunikation eller standardkommunikation.

Mer
Styr maskiner och system direkt och säkert: Med PITgatebox IOLS presenterar Pilz en ny variant av sin styrenhet med IO-Link Safety-teknik. Den ger fördelar både vad gäller transparens och produktivitet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Manöverenheten PITgatebox från Pilz har nu IO-Link Safety-anslutning – mer effektivitet och säkerhet för skyddsgrindssystem

Med manöverenheten PITgatebox IOLS utökar automationsexperten Pilz nu sitt IO-Link Safety-system. Detta gör att maskiner och system kan styras inte bara säkert, utan också enklare och effektivare. PITgatebox IOLS överför diagnostiska data, till exempel grindstatus och driftstatus för skyddsgrindssystemen, direkt till systemstyrsystemet via IO-Link Safety Master i realtid. Användarna kan därför dra nytta av minskade underhålls- och driftskostnader samt effektivare skyddsgrindssystem.

Mer

Mer innehåll

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält