Nu finns det fler produktvarianter av det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate från Pilz: en ny variant för fler manöverfunktioner och ytterligare en med optimerad kabeldragning för snabbare installation. Vidare kompletteras systemet av en grindhandtagsmodul som är specifik för svänggrindar. PSENmgate övertygar med ökad användarkomfort och flexiblare montering. De nya varianterna av skyddsgrindssystemet kan därför hantera fler användningsområden, t.ex. förpackningsteknik, maskintillverkning och robottillämpningar.
Ostfildern, 7 okt. 2025
Nya produktvarianter för skyddsgrindssystemet PSENmgate från Pilz – mångfaldiga varianter för flexiblare säkring av grindar.
Därmed utökar PSENmgate möjligheten att skräddarsy individuella säkerhetskoncept för åtkomstsäkring.
Ökad användarkomfort för mer omfattande tillämpning
En ny variant av PSENmgate med längre hölje rymmer fler manöverelement som exempelvis tryckknappar och belysta knappar eller nyckelbrytare. Det innebär att den passar utmärkt för tillämpningar som kräver omfattande manöverfunktioner på skyddsgrinden. Och det bästa av allt: utöver de fyra knapparna har den här produktvarianten ett integrerat nödstopp och även nödupplåsning som tillval.
Optimera kabeldragningen
Dessutom finns det varianter med kabelutgång uppåt, så att du kan anpassa dig efter maskinmiljön i fråga. Det möjliggör flexibel integrering i befintliga anläggningar. Samtidigt förenklar den här varianten kabeldragningen och därmed även monteringen. Optimerad kabeldragning och kortare installationstider är resultatet. Användare kan dra nytta av snabbare idrifttagning av skyddsgrindssäkringar på maskiner. Det kodade manöverdonet erbjuder dessutom ett högt manipulationsskydd.
Utöver de befintliga handtagen för skjutgrindar har skyddsgrindssystemet även en ny handtagsvariant som är specifikt optimerad för svänggrindar och finns i två olika storlekar, vilket gör monteringen flexiblare. Därmed får användare kombinationen av skyddsgrindssystemet PSENmgate och handtag i en individuellt anpassningsbar lösning för svänggrindar.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]