Med manöverenheten PITgatebox IOLS utökar automationsexperten Pilz nu sitt IO-Link Safety-system. Detta gör att maskiner och system kan styras inte bara säkert, utan också enklare och effektivare. PITgatebox IOLS överför diagnostiska data, till exempel grindstatus och driftstatus för skyddsgrindssystemen, direkt till systemstyrsystemet via IO-Link Safety Master i realtid. Användarna kan därför dra nytta av minskade underhålls- och driftskostnader samt effektivare skyddsgrindssystem.
Ostfildern, 28 okt. 2025
Manöverenheten PITgatebox från Pilz har nu IO-Link Safety-anslutning – mer effektivitet och säkerhet för skyddsgrindssystem
Pilz utökar kontinuerligt sin IO-Link Safety-portfölj: Förutom den första certifierade IO-Link Safety Master PDP67 kompletterar nu manöverenheten PITgatebox IOLS systemet med IO-Link Safety från Pilz. Detta gör det möjligt för användare av IO-Link-teknik att även effektivt implementera säkerhetsuppgifter. Som ett öppet och standardiserat kommunikationsprotokoll förenklar IO-Link Safety både driftsättning och underhåll av system. Dessutom möjliggör intelligenta diagnostikfunktioner tidig och centraliserad feldetektering. Detta leder till högre tillgänglighet och minskade driftstopp.
All-inclusive-skydd för grindar
Använder kan implementera PITgatebox IOLS som antingen enskild modul och i kombination med andra säkerhetsbrytare med och utan låsning. Tack vare IO-Link Safety standardiseras och minskas konfigurationsarbetet för sådana applikationer avsevärt. Dessutom förenklar punkt-till-punkt-anslutningen kabeldragningen. Möjligheten att ansluta Pilz säkerhetsbrytare som PSENmlock, PSENslock 2 och PSENcode gör att anläggningsoperatörer får en modulär skyddsgrindslösning skräddarsydd för sina individuella behov från en och samma källa.
Manöverenheten PITgatebox IOLS kombinerar tryckknapp, nyckelbrytare och nödstoppsknapp och är även individuellt konfigurerbar. Det här innebär att skyddsgrindssystem kan implementeras inte bara säkert och effektivt, utan även flexibelt.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]