Ostfildern, 2 okt. 2025

IO-Link Safety-masterenhet för distribuerad kommunikation i IO-Link Safety System från Pilz – flexibel allt-i-allo fram till fältet

Den snabba idrifttagningen av modulära och distribuerade produktionsanläggningar är en viktig aspekt av den digitaliserade industriproduktionen. I IO-Link Safety System från Pilz finns nu IO-Link Safety Master PDP67 för detta ändamål. Med den är det enkelt att implementera kommunikation i båda riktningarna fram till fältnivån. Eftersom den är ett distribuerat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen möjliggör den olika anslutningar, t.ex. säkerhetssensorer med IO-Link Safety eller vanliga IO-Link-sensorer eller -ställdon. Användare drar nytta av en flexibel, formbar, sömlös och säker kommunikation fram till fältet upp till den högsta säkerhetskategorin PL e/SIL 3 – oavsett om det gäller säkerhetsrelaterad kommunikation eller standardkommunikation.

IO-Link Safety-masterenheten från Pilz utökar funktionerna hos en konventionell IO-Link-masterenhet för att möjliggöra säker kommunikation inom funktionssäkerhet.

Anläggningar som kan utformas modulärt
Det finns fyra IO-Link Safety-portar (klass A) och ytterligare fyra portar med två konfigurerbara säkra digitala in- eller utgångar vardera. Sensorer och ställdon ”delar sig” beroende på behovet av anslutning. På så sätt kan användarna utforma och utöka sin design mer flexibelt. Som distribuerat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen kan IO-Link Safety Master PDP67 behandla både IO-Link Safety-, FailSafe-, IO-Link- och standardsignaler. Dessutom kan man ansluta klassiska säkerhetssensorer – t.ex. med OSSD-utgångar – och även ställdon på fältet. Därmed går det att implementera modulära anläggningskoncept.
Kostnaden för kabeldragningen blir lägre tack vare plug-and-play via normerade M12-kontaktanslutningar. Dessutom kan tillämpningen enkelt konfigureras och tas i drift via den integrerade webbservern, och det går snabbare att diagnostisera fel via servern. Detta kortar ner tiden för idrifttagning och minimerar stilleståndstiderna på fältet. Distribuerade anläggningar kan på så sätt drivas mer tillförlitligt och produktivt.

Robust och tillförlitlig masterenhet på praktiskt taget alla ställen
Tack vare den robusta skyddsklassen IP67 resp. IP69 kan IO-Link Safety Master PDP67 monteras direkt på maskinen, även i extra tuffa miljöer – upp till 5 000 höjdmeter och i temperaturer från ­30 °C till +70 °C. Därmed sköter den säkerheten tillförlitligt i industri- eller utomhusmiljöer med smuts, dimma eller liknande förhållanden. Eftersom anslutningen av en sensor till IP67 I/O ersätter hela ingångskabeldragningen till kopplingsskåpet kan man minska kostnaden för kabeldragningen och spara viktigt utrymme i kopplingsskåpet. Anläggningar kan tas i drift snabbare.

För säker kommunikation på fältet erbjuder Pilz ett komplett IO-Link Safety-system: Förutom masterenhet, sensorer, fältmoduler och passande tillbehör omfattar systemlösningen även konfigurationsverktyg.

För snabb idrifttagning av modulära och decentraliserade produktionsanläggningar med Pilz säkerhetssystem IO-Link används IO-Link Safety Master PDP67 som ett decentraliserat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
För snabb idrifttagning av modulära och decentraliserade produktionsanläggningar med Pilz säkerhetssystem IO-Link används IO-Link Safety Master PDP67 som ett decentraliserat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

För snabb idrifttagning av modulära och decentraliserade produktionsanläggningar med Pilz säkerhetssystem IO-Link används IO-Link Safety Master PDP67 som ett decentraliserat gränssnitt till den överordnade säkerhetsstyrningen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält