PNOZmulti 2 – systemy

Zestawy szkoleniowe do konfiguracji sterowników

Moduł logiczny PNOZmulti

PES – moduł logiczny ze sterownikiem PNOZmulti to element systemu szkoleniowego Pilz Education System (PES). Składa się z nowoczesnych komponentów przemysłowych i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. w szkołach i na uczelniach zawodowych.

Systemy PES są wykorzystywane do ćwiczeń, w ramach których symulują działanie instalacji lub maszyny. Składają się z różnych modułów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Przejdź do produktu

Dowiedz się, jak konfigurować sterowniki przy wsparciu oprogramowania

Cztery osoby stojące przed systemem Pilz Education System (PES)

Moduł logiczny ze sterownikiem PNOZmulti umożliwia swobodną konfigurację funkcji bezpieczeństwa za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator (przykładowy projekt jest dołączony do produktu).
Umożliwia realizację następujących zagadnień:

  • Elastyczne łączenie z innymi komponentami
  • Komunikacja z innymi systemami sterowania
  • Zastosowanie czujników i aktuatorów
  • Podstawy monitorowania prędkości

Graficzne oprogramowanie oferuje proste wprowadzenie do programowania zadań sterujących i technologii bezpieczeństwa.

Zastosowania systemu PES – moduł logiczny PNOZmulti

  • Zapoznaj się z możliwościami konfiguracji sterownika, wykorzystując narzędzie programowe PNOZmulti Configurator.
  • Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849
  • Podłączanie do innych sterowników, czujników i aktuatorów orazkomunikacja z nimi
  • Monitorowanie prędkości

Nasza oferta produktowa: PES – moduł logiczny PNOZmulti

Kompletny zestaw do konwersji prasy TRUMABEND firmy Trumpf PSS 3056

Zestaw do migracji z konfigurowalnym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 obejmuje jednostkę bazową, moduły rozszerzeń, zaciski itp. w ramach jednego produktu. Kompletny zestaw do konwersji może być wykorzystywany tylko z prasami krawędziowymi typu TRUMABEND firmy Trumpf jako zamiennik wbudowanego sterownika bezpieczeństwa PSS 3056-Trumpf (numery zamówienia: 301301, 301305, 301307) wykorzystywanego w latach 1996–2004. Wygodna modernizacja w oparciu o system PNOZmulti 2, montowany na płycie bazowej i gotowy do podłączenia.

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe