PES – moduł z czujnikami

Systemy szkoleniowe na potrzeby profesjonalnego wsparcia edukacji zawodowej: najważniejsze funkcje czujników

Systemy szkoleniowe na potrzeby profesjonalnego wsparcia szkoleń: najważniejsze funkcje czujników

Zdjęcie produktu: moduł z czujnikami

Moduł z czujnikami to element modułowego systemu szkoleniowego PES. Składa się z komponentów przemysłowych i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. w szkołach i na uczelniach zawodowych.

Systemy PES mogą być wykorzystywane do ćwiczeń, w ramach których ilustrują działanie instalacji lub maszyny. Składają się z różnych modułów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Zobacz szczegóły produktu

Nauka praktyczna za pomocą modułu z czujnikami: zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami

Szczegóły: moduł z czujnikami

Wszystko zrealizujasz dzięki naszym zestawom szkoleniowym: zgodnie z treścią Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i Rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230 instalacja i maszyna muszą być wyposażone w urządzenie E-STOP, aby w nagłych wypadkach można było uniknąć zagrożeń lub zapobiec im. Przykładem takiego elementu jest przycisk zatrzymania awaryjnego PITestop. Przycisk oburęczny lub wyłącznik bezpieczeństwa wykorzystywany jest do nadzorowania procesów w obszarze zagrożenia przy otwartych drzwiach bezpieczeństwa. Kodowany wyłącznik bezpieczeństwa PSENcode przejmuje funkcje monitorowania drzwi bezpieczeństwa. Podświetlane przyciski można wykorzystać do włączania lub wyłączania niebezpiecznych ruchów.

Wybierz spośród trzech wersji modułów z czujnikami:

Moduł z czujnikami I: moduł z urządzeniem E-STOP, przyciskiem oburęcznym (PITjog, do ochrony osób, gdy drzwi bezpieczeństwa są otwarte) i kodowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa służącym do monitorowania drzwi bezpieczeństwa.

Moduł z czujnikami II: moduł z urządzeniem E-STOP, trzystopniowym wyłącznikiem bezpieczeństwa PITenable i kodowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa służącym do monitorowania drzwi bezpieczeństwa.

Moduł z czujnikami III: moduł z urządzeniem E-STOP, trzystopniowym wyłącznikiem bezpieczeństwa PITenable i kodowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa służącym do monitorowania drzwi bezpieczeństwa. Proces jest symulowany przy bezpiecznie ograniczonej prędkości. Dwa inicjatory monitorują ruch silnika.

Zastosowania PES – moduł z czujnikami

  • Wiedza na temat stosowania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz Rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230
  • Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami
  • Realizacja różnych funkcji bezpieczeństwa w ramach bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Wykorzystanie przycisku oburęcznego w różnych trybach pracy
  • Wykorzystanie wyłącznika bezpieczeństwa lub przycisku oburęcznego podczas pracy w obszarze zagrożenia
  • Wykorzystanie podświetlonych przycisków
  • Projektowanie obwodów sterowania
  • Wykonywanie testów funkcjonalnych

Nasza oferta produktowa: PES – moduł z czujnikami

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe