PES – moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma

System szkoleniowy na potrzeby wsparcia edukacji: realizacja elektrycznych obwodów bezpieczeństwa

Systemy szkoleniowe na potrzeby profesjonalnego wsparcia szkoleń zawodowych: realizacja elektrycznych obwodów bezpieczeństwa

Zdjęcie produktu: moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma

Moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma to element systemu szkoleniowego PES. Składa się z komponentów przemysłowych i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. w szkołach i na uczelniach zawodowych.

Systemy PES mogą być wykorzystywane do ćwiczeń, w ramach których symulują działanie instalacji lub maszyny. Składają się z różnych modułów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Zobacz wszystkie szczegóły produktu

Realizacja elektrycznych obwodów bezpieczeństwa za pomocą modułu z przekaźnikiem PNOZsigma

Szczegóły: moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma

Tablica logiczna umożliwia stosowanie prostych elektrycznych obwodów bezpieczeństwa o stałej konfiguracji. Wymagania normy PN-EN ISO 13849 przedstawione na praktycznym przykładzie. Moduł umożliwia także realizację funkcji przekaźnika bezpieczeństwa, charakteryzującego się regulowanymi trybami pracy i czasami, a także szybką diagnostyką.

Zastosowania PES – moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma

  • Realizacja prostych elektrycznych obwodów bezpieczeństwa o stałej konfiguracji zgodnie z normą PN-EN ISO 13849
  • Poznanie funkcji przekaźników bezpieczeństwa i ich trybów pracy

Nasza oferta produktowa: PES – moduł logiczny z przekaźnikiem PNOZsigma

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe