PES – moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

System szkoleniowy: sterowanie funkcjami bezpieczeństwa i automatyzacji w jednym systemie!

Systemy szkoleniowe na potrzeby profesjonalnego wsparcia szkoleń: sterowanie funkcjami bezpieczeństwa i automatyzacji

Zdjęcie produktu: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000 to element systemu szkoleniowego PES. Składa się z nowoczesnych komponentów przemysłowych i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. w szkołach i na uczelniach zawodowych.

Systemy PES mogą być wykorzystywane do ćwiczeń, w ramach których symulują działanie instalacji lub maszyny. Składają się z różnych modułów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Poznaj nasz produkt!

Dowiedz się, jak zrealizować wiele funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji za pomocą sterownika PLC.

Szczegóły: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Skorzystaj z modułu logicznego ze sterownikiem PSS 4000, aby poznać różne funkcje maszyny zaimplementowane w systemie. Platformę programową PAS4000 można wykorzystywać do programowania różnych zadań w wielu językach programowania. W ramach zestawu dostarczany jest przykładowy projekt.

Zastosowania PES: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

  • Szkolenie praktyczne w dziedzinie wdrażania funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego maszyn w pojedynczym systemie.
  • Programowanie systemu sterowania odbywa się w różnych językach programowania z wykorzystaniem platformy programowej PAS4000.
  • Dzięki serii ćwiczeń można zdobyć podstawową wiedzę na temat programowania sterowników PLC

Nasza oferta produktowa: PES – moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe