Pakiet materiałów prasowych poświęconych targom Smart Production Solutions (SPS) 2025

Szanowni Państwo! Tutaj znajdą Państwo wszystkie materiały prasowe poświęcone tegorocznym targom Smart Production Solutions (SPS) 2025. Będzie nam miło, jeśli wykorzystają je Państwo w swoich relacjach!

W razie pytań lub zapotrzebowania na dodatkowe materiały prosimy o kontakt pod adresem  [email protected]

Smart Production Solutions (SPS) 2025

Komunikat prasowy

W systemie IO-Link Safety firmy Pilz moduł IO-Link Safety Master PDP67 – pełniący rolę zdecentralizowanego interfejsu systemu sterowania wyższego poziomu – umożliwia szybkie uruchomienie modułowych i zdecentralizowanych instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Moduł IO-Link Safety Master do zdecentralizowanej komunikacji w systemie IO-Link Safety firmy Pilz – elastyczne i wszechstronne rozwiązanie system do poziomu instalacji

Szybkie uruchamianie zdecentralizowanych modułowych instalacji produkcyjnych stanowi istotny aspekt cyfryzacji produkcji przemysłowej. Do tego celu służy obecnie moduł IO-Link Safety Master PDP67 w ramach systemu IO-Link Safety firmy Pilz. Można go wykorzystać do prostego wdrożenia komunikacji dwukierunkowej aż do poziomu instalacji. Jako zdecentralizowany interfejs sterownika bezpieczeństwa wyższego poziomu umożliwia on podłączanie różnych urządzeń do systemu IO-Link Safety, np. czujników bezpieczeństwa lub nawet standardowych czujników i aktuatorów IO-Link. Użytkownicy zyskują elastyczną, płynną i bezpieczną komunikację na poziomie instalacji z najwyższą kategorią bezpieczeństwa PLe / SIL3 – niezależnie od tego, czy jest to komunikacja związana z bezpieczeństwem, czy standardowa.

Więcej
Niezawodne i bezpieczne sterowanie pracą maszyn i instalacji: PITgatebox IOLS firmy Pilz to nowa wersja modułu sterującego z technologią IO-Link Safety. Zapewnia większą transparentność i produktywność. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG).

Panel operatorski PITgatebox IOLS firmy Pilz – teraz ze złączem IO-Link Safety: wzrost wydajności i bezpieczeństwa bramek bezpieczeństwa

Firma Pilz rozszerza swój system IO-Link Safety o panel operatorski PITgatebox IOLS. Oznacza to nie tylko bezpieczniejsze, ale także łatwiejsze i wydajniejsze sterowanie maszynami i instalacjami. Technologia PITgatebox IOLS przesyła dane diagnostyczne, takie jak status i stan roboczy osłon bezpieczeństwa, bezpośrednio do sterownika instalacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem modułu IO-Link Safety Master. Dzięki temu użytkownicy zyskują niższe koszty konserwacji i eksploatacji, a także większą wydajność instalacji.

Więcej

Dodatkowe treści

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe