Ostfildern, 28 paź 2025

Panel PITgatebox IOLS firmy Pilz – teraz ze złączem IO-Link Safety: wzrost wydajności i bezpieczeństwa

Firma Pilz rozszerza swój system IO-Link Safety o panel operatorski PITgatebox IOLS. Oznacza to nie tylko bezpieczniejsze, ale także łatwiejsze i wydajniejsze sterowanie maszynami i instalacjami. Technologia PITgatebox IOLS przesyła dane diagnostyczne, takie jak status i stan roboczy osłon bezpieczeństwa, bezpośrednio do sterownika instalacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem modułu IO-Link Safety Master. Dzięki temu użytkownicy zyskują niższe koszty konserwacji i eksploatacji, a także większą wydajność instalacji.

Firma Pilz nieustannie rozszerza swoje portfolio produktów w technologii IO-Link Safety: obok pierwszego certyfikowanego modułu IO-Link Safety Master PDP67 w ofercie rozwiązań IO-Link Safety firmy Pilz dostępny jest teraz panel operatorski PITgatebox IOLS. Pozwala on na efektywne realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem w technologii IO-Link. Znormalizowany otwarty protokół komunikacyjny IO-Link Safety ułatwia zarówno uruchamianie, jak i konserwację instalacji. Inteligentne funkcje diagnostyczne pozwalają również na wczesne wykrywanie usterek. Przekłada się to na większą dostępność i krótsze przestoje. 

Kompleksowa ochrona osłon bezpieczeństwa
Moduł PITgatebox IOLS może być wykorzystywany jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z innymi wyłącznikami bezpieczeństwa – z ryglowaniem lub bez. Technologia IO-Link Safety umożliwia znormalizowanie oraz ograniczenie prac konfiguracyjnych wymaganych w przypadku tego typu rozwiązań. Ponadto połączenie typu point-to-point upraszcza podłączanie. Dzięki możliwości podłączenia wyłączników bezpieczeństwa Pilz, takich jak PSENmlock, PSENslock 2 i PSENcode, operatorzy instalacji otrzymują kompleksowe modułowe rozwiązanie bezpieczeństwa, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. 
Panel operatorski PITgatebox IOLS zawiera przyciski, przełączniki kluczykowe i przyciski E-STOP oraz ma możliwość indywidualnej konfiguracji. Dzięki temu wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa jest nie tylko bezpieczne i efektywne, ale także elastyczne.

Niezawodne i bezpieczne sterowanie pracą maszyn i instalacji: PITgatebox IOLS firmy Pilz to nowa wersja modułu sterującego z technologią IO-Link Safety. Zapewnia większą transparentność i produktywność. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG).
Niezawodne i bezpieczne sterowanie pracą maszyn i instalacji: PITgatebox IOLS firmy Pilz to nowa wersja modułu sterującego z technologią IO-Link Safety. Zapewnia większą transparentność i produktywność. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG).

Niezawodne i bezpieczne sterowanie pracą maszyn i instalacji: PITgatebox IOLS firmy Pilz to nowa wersja modułu sterującego z technologią IO-Link Safety. Zapewnia większą transparentność i produktywność. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG).

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe