Ostfildern, 2 paź 2025

Moduł IO-Link Safety Master do zdecentralizowanej komunikacji w systemie IO-Link Safety firmy Pilz – elastyczne i wszechstronne rozwiązanie do poziomu instalacji

Szybkie uruchamianie zdecentralizowanych modułowych instalacji produkcyjnych stanowi istotny aspekt cyfryzacji produkcji przemysłowej. Do tego celu służy obecnie moduł IO-Link Safety Master PDP67 w ramach systemu IO-Link Safety firmy Pilz. Można go wykorzystać do prostego wdrożenia komunikacji dwukierunkowej aż do poziomu instalacji. Jako zdecentralizowany interfejs sterownika bezpieczeństwa wyższego poziomu umożliwia on podłączanie różnych urządzeń do systemu IO-Link Safety, np. czujników bezpieczeństwa lub nawet standardowych czujników i aktuatorów IO-Link. Użytkownicy zyskują elastyczną, płynną i bezpieczną komunikację na poziomie instalacji z najwyższą kategorią bezpieczeństwa PLe / SIL3 – niezależnie od tego, czy jest to komunikacja związana z bezpieczeństwem, czy standardowa.

Moduł IO-Link Safety Master firmy Pilz rozszerza funkcje konwencjonalnego modułu IO-Link Master, dodając opcję bezpiecznej komunikacji w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Instalacje modułowe
Dostępne są cztery porty IO-Link Safety (klasa A) oraz cztery porty dodatkowe, każdy z dwoma konfigurowalnymi bezpiecznymi wejściami lub wyjściami cyfrowymi. Jeśli jest to konieczne, czujniki i aktuatory „współdzielą” to samo połączenie. Dzięki temu użytkownicy mogą uelastycznić swój projekt – również z opcją rozbudowy. Jako zdecentralizowany interfejs sterownika bezpieczeństwa wyższego poziomu moduł IO-Link Safety Master PDP67 może przetwarzać sygnały IO-Link Safety i failsafe, jak również sygnały IO-Link i standardowe. Ponadto na poziomie instalacji można podłączyć klasyczne czujniki bezpieczeństwa – na przykład z wyjściami OSSD – a nawet aktuatory. W ten sposób możliwe jest wdrażanie koncepcji instalacji modułowych.
Dzięki zastosowaniu technologii plug-and-play wykorzystującej standardowe złącza wtykowe M12 ograniczono zapotrzebowanie na okablowanie. Rozwiązanie można łatwo skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW, co pozwala na szybszą diagnostykę błędów. Skraca to znacznie czas uruchomienia i minimalizuje przestoje na poziomie instalacji. Zdecentralizowane systemy działają bardziej niezawodnie i wydajnie.

Wydajny i niezawodny moduł nadrzędny w praktycznie każdym miejscu
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 lub IP69 moduł IO-Link Safety Master PDP67 może być używany bezpośrednio przy maszynie i/lub w szczególnie trudnych warunkach środowiska – do 5000 m n.p.m. oraz w temperaturach od -30°C do +70°C. Zapewnia on bezpieczeństwo w środowiskach przemysłowych lub zewnętrznych, w tym w warunkach wysokiego zanieczyszczenia, czy we mgle. Cały zespół obwodów elektronicznych do szafy sterowniczej został zastąpiony przez podłączenie czujnika do IP67 I/O, co zmniejsza nakłady pracy związane z okablowaniem i przynosi oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Tym samym instalacje są uruchamiane szybciej.

Firma Pilz oferuje kompletny system IO-Link Safety zapewniający bezpieczną komunikację na poziomie instalacji: oprócz jednostki nadrzędnej rozwiązanie obejmuje czujniki, urządzenia wykonawcze i kompatybilne akcesoria, a także narzędzia do konfiguracji.

W systemie IO-Link Safety firmy Pilz moduł IO-Link Safety Master PDP67 – pełniący rolę zdecentralizowanego interfejsu systemu sterowania wyższego poziomu – umożliwia szybkie uruchomienie modułowych i zdecentralizowanych instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
W systemie IO-Link Safety firmy Pilz moduł IO-Link Safety Master PDP67 – pełniący rolę zdecentralizowanego interfejsu systemu sterowania wyższego poziomu – umożliwia szybkie uruchomienie modułowych i zdecentralizowanych instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

W systemie IO-Link Safety firmy Pilz moduł IO-Link Safety Master PDP67 – pełniący rolę zdecentralizowanego interfejsu systemu sterowania wyższego poziomu – umożliwia szybkie uruchomienie modułowych i zdecentralizowanych instalacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe