Podczas targów SPS – Smart Production Solutions (w dniach 25–27 listopada 2025 r.) firma Pilz zaprezentuje swoje rozwiązania automatyzacyjne w obszarze bezpieczeństwa i ochrony przed cyberzagrożeniami dla kształtowania transformacji w produkcji. Podczas targów swoją premierę będzie miał również nowy produkt: cyfrowa platforma Myzel Lifecycle Platform do zarządzania maszynami i personelem w całym cyklu życia. Ponadto w Norymberdze firma Pilz zaprezentuje pierwszy na świecie certyfikowany moduł IO-Link Safety Master (Master IOLS) oraz panel operatorski PITgatebox IOLS.
Ostfildern, 30 wrz 2025
Firma Pilz na targach SPS – Smart Production Solutions 2025 (hala 9, stoisko 370) – „Safety and Security in Transformation” – innowacje dla cyfrowej transformacji
W ramach platformy Myzel Lifecycle Platform oferujemy nowe rozwiązanie typu Software-as-a-Service, które pomaga producentom i operatorom maszyn spełniać wymogi prawne i bezpieczeństwa w całym cyklu życia.
Cyfrowe i bezpieczne zarządzanie całym cyklem życia maszyn
Myzel Lifecycle Platform oferuje możliwość zarządzania maszynami i personelem w ramach jednego cyfrowego narzędzia. Platforma Myzel łączy zasoby (pracowników, maszyny, komponenty) z powiązanymi aktywami, takimi jak instrukcje, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub szkolenia. Wystarczy rzut oka na panel platformy Myzel, aby zobaczyć, gdzie należy podjąć działania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zgodności z przepisami. Dzięki predefiniowanym procesom – od walidacji bezpieczeństwa, aż po zarządzanie uprawnieniami dostępu – zarządzanie wszystkimi aktywami firmy staje się dużo łatwiejsze.
Zdecentralizowana komunikacja
Kluczem do udanej transformacji jest możliwość przekazywania informacji zarówno o bezpieczeństwie, jak i pozostałych informacji standardowych. Firma Pilz rozszerza swoją ofertę rozwiązań IO-Link Safety i na targach SPS zaprezentuje pierwszy certyfikowany moduł IO-Link Safety Master do zdecentralizowanej komunikacji. Rozszerza on funkcje tradycyjnego urządzenia IO-Link Master, dodając opcję bezpiecznej komunikacji w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ponadto za pośrednictwem rozwiązania IO-Link Safety można obecnie sterować w czasie rzeczywistym i bezpiecznie osłonami bezpieczeństwa. Za pomocą panelu operatorskiego PITgatebox IOLS możliwe jest teraz przekazywanie danych w czasie rzeczywistym, np. dotyczących stanu osłon, w oparciu o protokół komunikacyjny IO-Link – dane przepływają bezpośrednio do sterownika instalacji.
Kompaktowe, a jednocześnie niezwykle funkcjonalne wyłączniki bezpieczeństwa to kolejna nowość na stoisku firmy Pilz: nowe rozwiązania produktowe systemu bezpieczeństwa PSENmgate oferują teraz również miejsce na dodatkowe elementy sterujące, takie jak przyciski, dzięki czemu operator ma do swojej dyspozycji szerszy zakres funkcji. W Norymberdze firma Pilz skupi się również na odpowiednich rozwiązaniach w obszarze ochrony. System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu I.A.M. PITreader oferuje teraz interfejs umożliwiający logowanie się do systemu Windows. W ten sposób operatorzy mogą łatwo skonfigurować bezpieczny indywidualny dostęp do komputerów z systemem firmy Microsoft.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]