System ryglowania PSENmgate firmy Pilz dostępny jest teraz w nowych dodatkowych wersjach. Można go rozbudować o moduł klamki przeznaczony specjalnie do drzwi skrzydłowych. PSENmgate wyróżnia się łatwością obsługi i większą elastycznością montażu. Nowe wersje systemu ryglowania otwierają nowe możliwości aplikacji – np. w technice pakowania, budowie maszyn lub rozwiązaniach zrobotyzowanych.
Ostfildern, 7 paź 2025
Nowe wersje systemu ryglowania PSENmgate firmy Pilz – jeszcze większa elastyczność
System PSENmgate oferuje teraz nowe możliwości wdrażania spersonalizowanych koncepcji bezpieczeństwa w zakresie ochrony dostępu.
Uproszczona obsługa w przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji
Nowa wersja systemu PSENmgate z wydłużoną obudową zapewnia więcej miejsca na elementy sterujące, takie jak przyciski, podświetlenia przycisków czy przełączniki kluczykowe. Idealnie nadaje się do aplikacji wymagających zastosowania złożonych funkcji do obsługi osłon bezpieczeństwa. Ponadto oprócz czterech przycisków w tej wersji produktu dostępny jest również zintegrowany przycisk zatrzymania awaryjnego oraz opcja zwolnienia awaryjnego (escape release).
Optymalizacja prowadzenia kabli
W ofercie dostępne są również wersje z wyjściem kablowym skierowanym ku górze, co umożliwia dostosowanie konfiguracji do środowiska maszyny. Dzięki temu można je elastycznie integrować z istniejącymi instalacjami. Wersja ta upraszcza okablowanie, a co za tym idzie – montaż. Przekłada się to na usprawnienie prowadzenia kabli oraz skrócenie czasu montażu oraz szybsze uruchomienie zabezpieczeń osłon bezpieczeństwa w maszynach. Kodowany aktuator zapewnia wysoki stopień ochrony przed manipulacją.
Oprócz istniejących klamek do drzwi przesuwnych dostępna jest teraz nowa wersja zoptymalizowana specjalnie pod kątem drzwi skrzydłowych i dostępna w dwóch rozmiarach z myślą o większej elastyczności montażu. W ramach połączenia systemu ryglowania PSENmgate i różnych wersji klamek użytkownicy otrzymują rozwiązanie bezpieczeństwa z opcją indywidualnego dostosowania do konkretnej aplikacji.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]