Pakiet materiałów prasowych poświęconych targom SPS – Smart Production Solutions 2023

Szanowni Państwo! Tutaj znajdują się wszystkie materiały prasowe poświęcone tegorocznym targom SPS – Smart Production Solutions 2023. Będzie nam miło, jeśli wykorzystają Państwo te informacje w swoich relacjach prasowych!

W razie pytań lub zapotrzebowania na dodatkowe materiały prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Komunikat prasowy

Podczas targów SPS Smart Production Solutions (14–16 listopada 2023 r. w Norymberdze) firma Pilz zaprezentuje rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę maszyn zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Firma Pilz na targach SPS Smart Production Solutions 2023 – okiem ekspertów na nowe rozporządzenie w sprawie maszyn i urządzeń – bezpieczeństwo i ochrona w toku transformacji

Podczas targów SPS Smart Production Solutions (14–16 listopada 2023 r. w Norymberdze) firma Pilz zaprezentuje rozwiązania i technologie, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę maszyn. W centrum zainteresowania znajdą się identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu (I.A.M.) oraz moduł SecurityBridge. Nie zabraknie również rozwiązań do zabezpieczenia drzwi bezpieczeństwa oraz standardów komunikacji IO-Link Safety i Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). W trakcie paneli eksperckich specjaliści firmy Pilz pokażą nowe osiągnięcia technologiczne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, a także szczegółowo omówią skutki obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie maszyn i urządzeń.

Więcej
Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 firmy Pilz oferuje teraz otwarty system komunikacji w standardzie EtherCAT w połączeniu z protokołem bezpieczeństwa Safety-over-EtherCAT FSoE. Umożliwia to przesyłanie informacji związanych ze sterowaniem i bezpieczeństwem, co przekłada się na większą wydajność. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 firmy Pilz wraz z protokołem FSoE (= FailSafe over EtherCAT) zapewnia bezpieczny transfer danych w połączeniu z elastyczną architekturą.

Aby produkcja była wydajna, powinna istnieć możliwość płynnej integracji koncepcji bezpieczeństwa na maszynie. Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 firmy Pilz obsługuje otwarty system komunikacji w standardzie EtherCAT w połączeniu z protokołem bezpieczeństwa Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). W efekcie czego umożliwia przesyłanie zarówno informacji dotyczących sterowania, jak i informacji związanych z bezpieczeństwem, co pozwala zwiększyć wydajność procesu. Przekłada się to na szerokie możliwości w zakresie niskokosztowej rozbudowy polegającej na połączeniu ze sobą składników instalacji związanych z bezpieczeństwem.

Więcej
Firma Pilz wprowadza do swojej oferty nowe czujniki – PSENmlock mini do aplikacji o ograniczonej przestrzeni oraz PSENslock 2, także w wersji ze stali nierdzewnej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nowe urządzenia do ryglowania drzwi firmy Pilz: PSENmlock mini i PSENslock 2 – kompaktowe zabezpieczenie drzwi: solidne i wytrzymałe

W przypadku osłon należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w zależności od aplikacji. Na przykład rodzaj drzwi bezpieczeństwa, warunki montażu, czy sposób użytkowania. Dlatego też firma Pilz do swojej oferty urządzeń do ryglowania drzwi wprowadziła dwa nowe czujniki – PSENmlock mini do aplikacji o ograniczonej przestrzeni oraz PSENslock 2, również w wersji ze stali nierdzewnej. Obydwa czujniki są wyjątkowo przydatne w przemyśle opakowaniowym i farmaceutycznym, a także branży spożywczej. Wysoki poziom ochrony przed manipulacją i dodatkowa elastyczność to cechy charakterystyczne obu urządzeń do ryglowania. Ma to pozytywny wpływ na wydajność instalacji.

Więcej
W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego można teraz wykorzystać znormalizowany system komunikacji IO-Link: Pakiet IO-Link Safety firmy Pilz umożliwia obecnie integrację bezpieczeństwa funkcjonalnego na poziomie wykonawczym. (Zdjęcie: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Kompleksowe bezpieczne rozwiązanie systemowe firmy Pilz w standardzie IO-Link Safety, złożone z urządzenia Master, urządzeń wykonawczych i akcesoriów — bezpieczna łączność na poziomie wykonawczym

Po raz pierwszy dostępny jest kompletny system IO-Link Safety zapewniający bezpieczną komunikację na poziomie wykonawczym: rozwiązanie systemowe firmy Pilz obejmuje urządzenie Master, urządzenia wykonawcze i kompatybilne akcesoria. Do pierwszych urządzeń w ofercie firmy Pilz oferujących protokół IO-Link Safety należą kurtyny świetlne PSENopt II Advanced IOLS, jednostka sterująca PITgatebox IOLS oraz IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Kompletny pakiet opracowany przez eksperta w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji ułatwia integrację technologii IO-Link Safety z urządzeniami i maszynami.

Więcej

Dodatkowa treść

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe