Ministyrningen PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Diagnostik med PNOZmulti – alltid koll på läget

Kommunikationsmoduler för ministyrningarna PNOZmulti 2

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan anslutas till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem. Därmed garanteras anslutning till de mest skilda driftstyrningarna. Kommunikationsmodulerna används för att överföra diagnostik- och statusinformation till en överordnad styrning.

PNOZmulti 2 är en säker ministyrning med ett mycket brett utbud av anslutningsmöjligheter. In- och utgångarna på fältbussmodulen är busenkla att konfigurera i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Använd kommunikations- och fältbussmodulerna för att läsa av diagnostikdata och ställa in virtuella in- och utgångar för automationsfunktioner.

Om PNOZmulti behöver anslutas till ett annat fältbussystem sker det utan problem och utan programändring. En fältbussmodul kan helt enkelt bytas ut mot en annan motsvarande fältbussmodul. Diagnostiklösningen PVIS väljer du med ett klick i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Det är enkelt att integrera dina individuella kundtexter.

För visualisering ska du satsa på den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu, som tillsammans med operatörspanelerna PMIvisu utgör den perfekta automationslösningen.

Tillgänglig nu – ministyrningen PNOZmulti 2 med Safety-over-EtherCAT

Sömlös integrering av säkerhetskonceptet i maskinkonceptet = effektiv produktion

Vid överföring av både styrnings- och säkerhetsrelevant information ska du använda EtherCAT i kombination med det säkra protokollet Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), som överför säker och icke-säker information i samma kanal. EtherCAT är ett öppet Industrial-Ethernet-protokoll. Den säkra fältbussmodulen PNOZ m EF EtherCAT FSoE kan tillsammans med basmodulen PNOZ m B1 användas som både FSoE-master, FSoE-slave och EtherCAT-slave – beroende på kraven – i din maskin eller anläggning. På så sätt kan du implementera säkra anläggningsstrukturer med en ”enkabellösning” på fältbussnivå. Konfigurationen utförs smidigt i . Här kan du till exempel definiera alla nödvändiga slaves i en listvy. Upp till 4 master-master- och upp till 60 master-slave-anslutningar finns tillgängliga.

Med PNOZmulti 2 som FSoE-master kan du enkelt realisera säkerhetsrelevant sammankoppling med den säkra radarsensorn PSENradar och den säkra drifttekniken PMC – båda med FSoE-funktion. Ytterligare FSoE-kompatibla produkter kan integreras vid behov.

Dina fördelar vid användningen:

  • sömlös integrering av säkerhetskonceptet i maskinkonceptet
  • säker ”enkabellösning” med sensorteknik och driftteknik från Pilz
  • lägre kostnader tack vare mindre kabeldragning
  • flera diagnostikmöjligheter för minimala stilleståndstider

Lösning med det säkra radarsystemet PSENradar och drifttekniken PMC

Dina fördelar vid användning av kommunikationsmodulerna i PNOZmulti 2

  • kan användas i hela världen tack vare anslutning till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem
  • enklare att byta ut fältbussmoduler utan programändring
  • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare bekväma diagnostikmöjligheter
  • kommunicera säkert via realtids-Ethernet SafetyNET p
  • de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan användas oberoende av bransch, land eller maskintyp
Översikt över loggor

Säker kommunikation via SafetyNET p

Du kan koppla ihop upp till 16 PNOZmulti 2-basmoduler via det säkra realtids-Ethernet SafetyNET p. Använd den säkra expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET! I det första steget kan du göra en sammankoppling via linjetopologi. Då utbyts 32-bitsdata via RTFL, vilket möjliggör korta cykeltider i din tillämpning. Dataanslutningen utmärker sig genom ett tydligt strukturerat datagränssnitt där ingångarna är konfigurerade med 128 bit och utgångarna med 32 bit.

För att konfigurera ett SafetyNET p-nätverk och koppla ihop projekt används programvaruverktyget PNOZmulti Network Editor. Editorn öppnas direkt från PNOZmulti Configurator och kan koppla samman variabler från in- resp. utgångsavbilderna från PNOZmulti-projekt. Efter uppladdningen till PNOZmulti-systemen är SafetyNET p-nätverket klart att användas.

Använd den säkra expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET till varje basmodul (PNOZ m B0 eller B1). Basmodulerna kan kombineras fritt. Via en Multi Link-expansionsmodul kan även PNOZmulti- och PNOZmulti Mini-basmoduler integreras i nätverket.

Produktegenskaper för kommunikationsmodulerna i PNOZmulti 2

  • expansionsmoduler som kan anslutas till en basmodul i den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2
  • kan konfigureras med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • för anslutning till fältbussystem: högst 1 fältbussmodul kan anslutas till basmodulen
  • statusindikeringar för kommunikation med fältbussen och för fel
  • I PNOZmulti Configurator kan 128 virtuella utgångar från styrsystemet PNOZmulti 2 definieras för kommunikationen med fältbussen
  • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör
  • Endast hos PNOZ m B0: Kommunikationsmodulerna PNOZ m ES ETH med två Ethernet-gränssnitt och PNOZ m ES RS232 med ett RS232-gränssnitt kan dessutom anslutas till fältbussmodulen

Mer information om de tekniska egenskaperna för kommunikationsmodulerna i PNOZmulti 2 finns även i den tekniska katalogen för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. 

Ladda ner

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Här hittar du kommunikationsmoduler och fältbussmoduler för alla vanliga kommunikationsnätverk!
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält