Servocontroladores PMC SI6 e PMC SC6 com Safe Motion

Movimento seguro, máquina em sua potência máxima!

Logotipo gráfico Safety in Motion

Com o Safe Motion integrado no acionamento, nossos servocontroladores PMC SC6 e SI6, com todos os feedbacks comuns do motor, alcançam um nível de segurança até Performance Level PL e. Assim, você adquire uma solução de segurança flexível e escalável por meio de combinações personalizadas de todas as funções de segurança exigidas para a sua aplicação. Os tempos de parada da instalação são reduzidos e a produtividade máxima é alcançada, apesar das diferentes exigências de segurança das máquinas parciais. A solução Safe Motion é integrada no conceito de segurança da máquina via FSoE (FailSafe over EtherCAT), por exemplo, com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2 como centro de controle.

Com o Safe Motion no acionamento, você economiza tempo, reduz erros e aumenta a segurança durante os ajustes!

Preciso, produtivo e flexível

Servocontrolador PMC SI6 para sistema multi-eixos:

Servoamplificador PMC SI6 para sistema multi-eixos

Com os compactos servocontroladores PMC SI6, você obtém uma solução multi-eixos escalável especialmente adequada para uso em máquinas e instalações de grande porte com quatro eixos ou mais. Com uma largura de apenas 45 mm, eles economizam espaço valioso no armário de distribuição. Os servocontroladores podem ser adquiridos como controladores mono e biaxiais e são alimentados pela unidade de alimentação PMC PS6, disponível em dois tamanhos diferentes. A possibilidade de operação paralela de várias unidades de alimentação torna possível a escalabilidade do fornecimento de energia. Ao aplicar módulos biaxiais, é possível uma carga de corrente nominal assimétrica. Desta forma, reduz-se o número de versões e a manutenção do estoque. O sistema multi-eixos pode ser escalado de acordo com cada aplicação e conectado a um sistema de vários eixos potente de menor estrutura.

Servocontrolador PMC SC6 sistema compacto

Servocontrolador PMC SC6 sistema compacto

Os servocontroladores PMC SC6 são uma solução autônoma expansível ideal para uso em sistemas e máquinas compactas com dois a quatro eixos. Com uma largura de apenas 45 mm, aqui você também obtém uma solução que gasta pouco espaço no seu armário de distribuição. Os servocontroladores têm uma fonte de alimentação de potência integrada e estão disponíveis como controladores monoaxiais e biaxiais para servomotores assíncronos e síncronos. Com a opção de acoplamento em circuito intermediário, os servocontroladores PMC SC6 utilizam a energia generativa de um acionamento como energia motora em outro, tornando-os particularmente eficientes em termos energéticos.

Controladores de acionamento compactos e combináveis de maneira flexível

Com os servocontroladores PMC SC6 e PMC SI6, você se beneficia de controladores de acionamento combináveis com flexibilidade em um design compacto. Para seis eixos no armário de distribuição, você precisa de uma largura total de apenas 180 mm

A rápida colocação em funcionamento do PMC SI6 e do PMC SC6 é realizada através da placa de identificação eletrônica do motor, que disponibiliza digitalmente todos os dados mecânica e eletronicamente relevantes do motor, sendo esses dados parametrizados de maneira fácil e segura. 

Os controladores de acionamento podem ser ligados através dos protocolos de comunicação baseados em Ethernet EtherCAT e PROFINET.

Vantagens da funcionalidade Safe Motion integrado no acionamento

  • Elevada disponibilidade do sistema graças aos tempos de reação mais curtos e à prevenção de paradas 
  • Segurança até PL e com um transmissor (sistema de Standard Feedback) para funções Safe Motion conforme a EN 61800-5-2 
  • Configuração flexível e rápida colocação em funcionamento 
  • Menor necessidade de ligação pela conexão FSoE
Imagem do produto servocontorlador PMC SC6 e PMC SI6

Características da funcionalidade Safe Motion

  • Solução de acionamento aberta independente dos tipos de motor e dos sistemas de feedback 
  • Funções de parada de segurança conforme a EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Funções de movimento seguro de acordo com a EN 61800-5-2 até PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR com ajuste flexível da resposta a erros 
  • Aumento de produtividade graças às funções de monitoramento seguras: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M com ajuste flexível da resposta a erros 
  • Controle seguro dos freios mecânicos operados por corrente de repouso do circuito 
  • Configuração das funções de segurança dentro da configuração do regulador de acionamento  
  • Interface EtherCAT FSoE para integração no conceito de segurança da máquina e comunicação segura entre os acionamentos com controle seguro e freios mecânicos operados por corrente de repouso do circuito  
As imagens de função de SOS (parada operacional segura), SLS (velocidade limitada com segurança), SSR (faixa de velocidade segura), SDI (direção de movimento segura) dispostas em um quadrado

Características dos servocontroladores PMC SI6 e PMC SC6

Características dos servocontroladores PMC SI6 e PMC SC6
  • Controladores monoaxiais ou biaxiais com corrente nominal de saída de até 50 A (PMC SI6) ou 19 A (PMC SC6) e 250% de capacidade de sobrecarga 
  • Dimensões compactas a partir de 45 x 343 x 265 (L x A x P em mm) 
  • Solução de cabo único, economizando espaço e custos 
  • Comunicação EtherCAT ou PROFINET integrada 
  • Funções de segurança de acionamento integrado até PL e: STO, SS1 (bornes, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Controle de freio integrado 
  • Interfaces do encoder: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V CC), SSI, incremental TTL, incremental HTL, Pulso/Direção HTL, resolver

Servocontroladores para aplicações multi-eixos

Com os servocontroladores PMC SI6 e PMC SC6, você obtém a solução ideal para aplicações multiaxiais em máquinas e instalações compactas até de grande porte. Com a funcionalidade Safe Motion, você pode monitorar com segurança as velocidades em sua aplicação, dependendo do modo de operação, especialmente durante a configuração, intervenções manuais no processo e em uma ampla gama de outros cenários de aplicação.  

Juntamente com o nosso IndustrialPI como controlador de automação, os servomotores PMC EZ e o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2, você obtém uma solução econômica completa de uma única fonte.

Servocontroladores para aplicações multi-eixos

Complete sua solução

Nosso portfólio de produtos: Servocontroladores PMC SI6 e PMC SC6

Servoamplificador PMC SI6 para sistema compacto

A solução autônoma ampliável para máquinas e sistemas compactos com dois a quatro eixos.

Servoamplificador PMC SI6 para sistema multiaxial: preciso, produtivo e flexível

A solução multiaxial escalável para uso em máquinas e sistemas de grande porte a partir de quatro eixos.

Acessórios para os servoamplificadores PMC SI6 e PMC SC6

Acessórios adequados para os servoamplificadores PMC SI6 e PMC SC6
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Dinamarca: +45 74436332
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Itália: +39 0362 1826711
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Espanha: +34 938497433
  • Holanda: +31 347 320477
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rússia: +7 495 6654993

Ásia Pacífico

  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Tailândia: +66 210 54613
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório