PNOZmulti 2 – System

Utbildningssystem för konfiguration av ministyrningar

Kontrollpanel med ministyrningingen PNOZmultii

PES – Kontrollpanel med ministyrningingen PNOZmulti är ett modulärt utbildningssystem från serien Pilz Education Systems PES. Det består av moderna industriella komponenter för praktisk undervisning på yrkesskolor och universitet.

PES-systemet används i utbildningssyften och kan simulera funktionen hos en maskin eller anläggning. Dessutom innehåller det olika säkerhets- och automationsfunktioner på överskådliga kontrollpanel.

Direkt till produkten

Lär dig konfigurering av ministyrningar med programvarustöd

Fyra personer står framför ett Pilz Education System (PES)

Kontrollpanel med ministyrningingen PNOZmulti möjliggör den fria konfigurationen av säkerhetsfunktioner som kan redigeras med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator (exempelprojekt ingår).
Följande delar kan visualisering och användas i utbildningen med hjälp av kontrollpanelen:

  • Flexibel anslutning till andra komponenter
  • Kommunikation med andra styrsystem
  • Anvädning av komponenter för ställdonsteknik och sensorteknik
  • Grundläggande om varvtalsövervakning

Det grafiska programmeringsspråket erbjuder en enkel introduktion till programmering av styrningsuppgifter och säkerhetsteknik.

Inlärningsmål för PES – Kontrollpanel med ministyrningingen PNOZmulti

  • Lär dig konfigurera en ministyrning med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • Övervakning av säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849
  • Anslutning till och kommunikation med andra styrningar, komponenter för sensor- och ställdonsteknik
  • Varvtalsövervakning

Vårt produktutbud: PES – Kontrollpanel med ministyrningingen PNOZmulti

Set, Trumpf ombyggnadssats PSS 3056

Satser med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 innehåller en basmodul, expansionsmodul, plintar, osv. Ombyggnadssatsen är endast gjord för kantpressar av typen TRUMABEND från Trumpf och kan användas istället för säkerhetsstyrningen PSS 3056-Trumpf (artikelnummer 301301, 301305 och 301307) som byggdes in mellan ca 1996 och 2004. Enkel ombyggnad baserad på ett PNOZmulti 2-system som är förmonterat på en bottenplatta.

Passande expansionsmoduler:

Mer information:
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält