PNOZmulti 2 – System

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Konfiguration av ministyrningar

Manöverfält Logik PNOZmulti

PES – manöverfält Logik PNOZmulti är en del av Pilz Education Systems PES som omfattar flera moduler. Det modulära utbildningssystemet består av moderna industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar funktioner hos en maskin eller anläggning i utbildningssyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom säker automation

Här hittar du all information om våra studiesystem, deras funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Med manöverfältet Logik PNOZmulti kan du lära dig hur du konfigurerar ministyrningar med stöd av programvara

Pilz Education Systems PES

Manöverfält Logik PNOZmulti återger den fria konfigurationen av säkerhetsfunktioner som kan redigeras med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator (exempelprojekt ingår). Du kan lära dig de flexibla anslutningsmöjligheterna och kommunikationen med andra styrsystem. Den integrerade indikeringen visar hur diagnosuppgifterna anges direkt på ministyrningarna. Dessutom kan manöverfältet användas för demonstration av varvtalsövervakningen.

Inlärningsmål för PES – manöverfält Logik PNOZmulti

  • Lär dig konfigurera en ministyrning med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • Övervakning av säkerhetsfunktioner enligt SS-EN ISO 13849
  • Anslutning till och kommunikation med andra styrningar
  • Varvtalsövervakning

Vårt produktutbud: PES – manöverfält Logik PNOZmulti

Satser, ombyggnadssatsen Trumpf PSS 3056

En sats med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 innehåller en basenhet, expansionsmodul, klämmor m.m. under ett och samma artikelnummer. Ombyggnadssatsen är endast gjord för kantpressar av typen TRUMABEND från Trumpf och kan användas istället för säkerhetsstyrningen PSS 3056Trumpf (artikelnummer 301301, 301305 och 301307) som byggdes in mellan ca 1996 och 2004. Bekväm ombyggnad baserad på ett PNOZmulti 2-system som är förmonterat på en grundplatta.

Utbildningssystem PES – manöverfält Logik PNOZmulti 2

Utbildningssystemmodul med den konfigurerbara, säkra ministyrningen PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) inklusive olika expansionsmoduler.

Passande expansionsmoduler:

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk