PES – Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Skapa säkerhetsfunktioner

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Utforma säkerhetsbrytare

Produktbild: Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer

PES – Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer är ett modulärt utbildningssystem från serien Pilz Education Systems – PES. Det består av moderna industriella komponenter för kurser på yrkesskolor och universitet.

PES-systemet används i utbildningssyften och kan simulera funktionen hos en maskin eller anläggning. Dessutom innehåller det olika säkerhets- och automationsfunktioner på överskådliga manöverfält.

Visa alla produktuppgifter

Utforma säkerhetslösningar med kontrollpanelen med PNOZsigma säkerhetsreläer

Detaljvy: Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer

Med kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer kan du använda enkla säkerhetsbrytare med fast konfiguration. Kraven för SS-EN ISO 13849 presenteras med hjälp av praktiska exempel. Ytterligare en studiekomponent i den här modulen är funktionen för ett säkerhetsrelä med inställbara driftsätt och -tider samt snabb diagnos.

Inlärningsmål för PES – Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer

  • Utforma enkla säkerhetsfunktioner med fast konfiguration enligt SS-EN ISO 13849
  • Lär dig funktionen hos säkerhetshetsreläer och deras driftlägen

Vårt produktutbud: PES – Kontrollpanel med PNOZsigma säkerhetsreläer

Passande expansionsmoduler:

Mer information:
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält