PSENscan Tools

Enkel konfigurering av säkerhetslaserskannern PSENscan

PSENscan Configurator med bärbar dator

Med PSENscan Configurator ställer du snabbt och enkelt in alla viktiga parametrar för säkerhetslaserskannern PSENscan på en dator.

För enkel konfiguration på plats kan du skapa en livebild över omgivningen med PSENscan Configurator. Ladda omgivningsbilden i Configurator och ställ in din zonkonfiguration efter bilden.

Dessutom hjälper PSENscan Configurator dig genom att visa skanner- och I/O-status vid diagnos.

Fördelarna med PSENscan Configurator

  • Enkel konfiguration på plats genom att ta en bild av miljön
  • Intuitiv I/O-konfiguration tack vare beläggning via kabelfärger
  • Enkel diagnos tack vare indikering av skanner- och I/O-status
  • Enkel konfiguration och diagnos med hjälp av övervakning (livebild)
  • Intuitiv användarvägledning vid inställning av nya konfigurationer
Livebild PSENscan Configurator

PSENscan Configurator kan användas inom många branscher

Enkel konfigurering av säkerhetslaserskannern PSENscan

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält