Säker ljusridå för handskydd

Arbeta ostört med optimalt skydd

Gruppbild PSENopt, advanced, slim, opt II

Det finmaskiga strålfältet hos de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II är perfekt för alla tillämpningar där handskydd krävs. Fördelen: Du placerar de säkra ljusridåerna nära riskområdet och sparar på så sätt viktigt utrymme. Dina medarbetare får optimalt skydd utan att det stör arbetsflödet. Perfekt för produktionsanläggningar med begränsat utrymme. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din tillämpning.

Säkra ljusridåerna PSENopt – många användningsområden

De säkra ljusridåerna i PSENopt-serien kan användas på många olika sätt. Förutom standardljusridåer av typ 2 erbjuder PSENopt Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. PSENopt slim är med sin smala konstruktion och kaskadkopplingsfunktion perfekt för tillämpningar där det är ont om plats.

  • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Utökade funktioner, som muting, blanking, kaskadkoppling
  • Smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
  • Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
Produktbild säkra ljusridåer

Den säkra ljusridån PSENopt II – robust vid användning

Tack vare deras höga robusthet skyddar de säkra ljusridåerna PSENopt II mot stötar, kollisioner och vibrationer – perfekt för användning i tuffa industrimiljöer. Förutom säkra ljusridåer av typ 4 för tillämpningar upp till PL e möjliggör säkra ljusridåer av typ 3 användning upp till PL d – med UL-certifiering. Även mutingtillämpningar kan genomföras utan problem med de tillgängliga mutingarmarna.

  • Stöttålighet upp till 50 g
  • Tål damm och smuts
  • Temperaturintervall på -25 °C till +60 °C
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning (förutom vid skyddsfälthöjd 150 mm)
  • Anslutning: Mottagare och sändare med 1 × pigtail, M12, 5-polig
  • Mått: 35 × 40 mm
  • Installation av flera säkra ljusridåer i nära anslutning till varandra möjlig tack vare kodning
  • Enkel kabeldragning och montering
Produktbild säkra ljusridåerna PSENopt II

För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!

Fördelar

Produktbild PSENopt
  • Certifierad säkerhet: Säkra ljusridåer av typ 3 för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496 samt säkra ljusridåer av typ 4 tillgängliga
  • Perfekt för trånga utrymmen
  • Hög produktivitet: korta reaktionstider inga zoner utan täckning
  • Användarvänlig diagnos med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
  • Enkel och snabb montering
  • PSENopt II för användning i tuffa industrimiljöer med en stöttålighet på 50 g
  • Allt från samma ställe: Säker styrning, säkra ljusridåer och omfattande tjänst- och utbildningsutbud

Utrymmesoptimerade tillämpningar med säker ljusridå för handskydd

Våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II säkrar handskyddstillämpningar på ett optimalt och utrymmesoptimerat sätt. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning.

Flersidig säkring av presslinjer med den säkra ljusridån PSENopt II och två spegelpelare

Flersidig säkring av presslinjer med den säkra ljusridån PSENopt II och två spegelpelare

  • Säkring av in- och utfällningsområdet vid verktygsbyte
  • Spara in på plats, kostnader och monteringstid

 

Åtkomstsäkring och överträdelseskydd med de säkra ljusridåerna PSENopt Advanced med integrerad kaskadkopplingsfunktion

Åtkomstsäkring och överträdelseskydd med de säkra ljusridåerna PSENopt Advanced med integrerad kaskadkopplingsfunktion

  • Enkel säkring av näraliggande skyddsfält, t.ex. en maskins fram-, ovan- eller baksida med hjälp av endast ett ljusridåsystem.
  • Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån
  • Perfekt för små maskiner med begränsat utrymme
  • Enkel konfigurering och idrifttagning med PSENopt Configurator

Tillämpningar där det är ont om plats säkras med den säkra ljusridån PSENopt slim

  • Perfekt för trånga utrymmen samt grindar och portar
  • Smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
  • Mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
  • Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån

Korrekt skyddsavstånd för dina säkra ljusridåer

För att beräkna skyddsavståndet för säkra ljusridåer kan du använda vår Pilz Safety Distance Calculator. Baserat på SS-EN ISO 13855 och dina uppgifter beräknas lämpligt avstånd och en passande produkt visas också.

Kom igång genast!

Förhandsvisning Pilz Safety Distance Calculator

Mer information:

Vårt produktutbud